Zdroj nepřerušovaného napájení 1AC/1AC/750 VA s integrovanou baterií, olověná AGM, technologie VRLA, 24 DC, 4 Ah pro použití s napětím 230 V AC. Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Zdroj nepřerušovaného napájení AC pro nosnou lištu
Náš zdroj nepřerušovaného napájení AC pro nosnou lištu zajišťuje při výpadcích či výkyvech napětí maximální spolehlivost a dostupnost vašeho zařízení. Zdroj nepřerušovaného napájení AC dodává u výstupu čistou sinusovou křivku a bez přerušení zásobuje spotřebiče AC střídavým proudem. Vyberte si pro svou aplikaci optimální zdroj nepřerušovaného napájení AC s vhodným bateriovým modulem.
Zdroj nepřerušovaného napájení s IQ Technology k montáži na nosnou lištu. Vstup: 120 V AC / 230 V AC, výstup: 120 V AC / 230 V AC / 1 kVA. Kdykoli poskytuje informace o stavu nabití, zbývající době provozu a životnosti akumulátorového modulu, a zvyšuje tak disponibilitu zařízení. Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Zdroj nepřerušovaného napájení 1AC/1AC/750 VA s integrovanou baterií, olověná AGM, technologie VRLA, 24 DC, 4 Ah pro použití s napětím 120 V AC. Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montáž na nosnou lištu, vstup: 120 V AC / 230 V AC, výstup: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA. výstup: 120 V AC / 500 VA. výstup: 230 V AC / 500 VA.. Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montáž na stěnu, vstup: 230 V AC, výstup: 230 V AC / 2500 VA. K provozu jsou zapotřebí min. 2 ks 1133819... Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montáž na stěnu, vstup: 120 V AC, výstup: 120 V AC / 2500 VA. K provozu jsou zapotřebí min. 2 ks 1133819..
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montáž na stěnu, vstup: 230 V AC, výstup: 230 V AC / 1500 VA.. Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montáž na stěnu, vstup: 120 V AC, výstup: 120 V AC / 1500 VA.. Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
HP UPS s bateriovým modulem
Vysoce výkonný zdroj nepřerušovaného napájení střídavým proudem pro výkony až 2,5 kVA
Zdroj nepřerušovaného napájení QUINT-HP pro montáž na stěnu s technologií IQ Technology a odpovídajícím bateriovým modulem zajišťuje maximální dostupnost systému. Online topologie s čistým sinusovým napětím spolehlivě dodává střídavé zátěži dokonalé napětí při výkonech od 1,5 do 2,5 kVA.
Zdroj nepřerušovaného napájení QUINT-HP UPS má slot na volitelné komunikační karty, jako jsou USB a RS232/RS485. Pomocí softwaru lze kdykoli zjistit stav nabití UPS, jakož i dobu záložního napájení a provozní životnost bateriového modulu. Při výpadku napájení zajišťuje UPS QUINT-HP nepřerušený přechod na záložní provoz a zpět. Vstupní a výstupní síťové napětí je přitom synchronizované.
Inteligentní zdroje nepřerušovaného napájení AC s technologií IQ Technology
AC zdroj nepřerušovaného napájení s technologií IQ Technology
AC zdroje nepřerušovaného napájení s technologií IQ Technology zajišťují maximální dostupnost systémů. Inteligentní zdroj nepřerušovaného napájení sleduje a optimalizuje váš bateriový modul.
Díky technologii IQ Technology budete znát stav nabití a zbývající čas provozu svého bateriového modulu a budete včas varováni před výpadky. Navíc maximálně prodloužíte provozní životnost bateriového modulu a můžete přenášet všechny relevantní informace do počítače i nadřazených řídicích jednotek.
UPS TRIO AC s integrovanou baterií
Střídavý zdroj nepřerušovaného napájení s integrovanou baterií
Střídavý zdroj nepřerušovaného napájení s integrovanou baterií šetří místo v rozvaděči a lze jej velmi snadno dodatečně integrovat do stávajících zařízení.
Střídavý zdroj nepřerušovaného napájení slučuje UPS a bateriový modul v jednom pouzdru a díky integrovanému bateriovému modulu VRLA zajišťuje obzvláště dlouhé doby záložního napájení. Prostřednictvím funkce studeného startu BAT-START je tak možné spouštění z bateriového modulu i bez napájecí sítě (120 V / 230 V). Zdroj nepřerušovaného napájení AC má navíc integrované rozhraní USB ke spojení s nadřazenými řídicími jednotkami. Jeho prostřednictvím lze jednoduše vypínat připojené průmyslové počítače.
Bateriové moduly
Doplňte svůj modulární systém UPS vhodným bateriovým modulem, a dosáhněte tak maximální dostupnosti systému. Ať již se jedná o dlouhou životnost, dlouhou dobu záložního napájení, nebo extrémní okolní podmínky – vždy vám poskytneme dokonalý bateriový modul pro váš AC zdroj nepřerušovaného napájení.
Bateriové moduly