Zdroje nepřerušovaného napájení pro průmyslové AC aplikace zajišťují v případě výpadků nebo kolísání napětí maximální bezpečnost proti výpadku a dostupnost zařízení. AC UPS dává na výstupu čistou sinusovou křivku a bez přerušení napájí AC spotřebiče až do 500 VA. Vyberte si pro svou aplikaci optimální AC UPS s vhodným bateriovým modulem.
QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB
-
Zdroj nepřerušeného napájení
1067327
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montáž na nosnou lištu, vstup: 120 V AC / 230 V AC, výstup: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA. výstup: 120 V AC / 500 VA. výstup: 230 V AC / 500 VA.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Vstupní napětí | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Rozsah vstupního napětí | 90 V AC ... 264 V AC |
| vstupní rozsah jmenovitého napětí | 100 V AC ... 240 V AC |
| Typické síťové napětí v dané zemi | 120 V AC |
| Druh napájecího napětí | AC |
| Frekvenční rozsah (fN) | 45 Hz ... 65 Hz |
| Přípustné předjištění | max. 25 A |
| Příkon | 6,9 A (100 V AC) |
| 2,86 A (240 V AC) | |
| 19 A (24 V DC) |
| účinnost | > 97 % (100 % zátěž, u nabitého akumulátoru energie) |
| ~ 87 % (100 % zátěž) | |
| Zdánlivý výkon | 500 VA |
| Činný výkon | 400 W |
| Faktor výkonu (cos phi) | 0,8 |
| Crest faktor | 2,8 |
| Přepínací doba | < 10 ms |
| Klasifikace UPS | VFD-SS-311 |
| Paralelní zapojitelnost | ne |
| Sériová schopnost přepínání | ne |
| Možnost přetížení Síťový provoz | podle interní pojistky |
| Možnost přetížení Bateriový provoz | 105 % (trvale) |
| 120 % ... 150 % (20 s / 5 s, poté odpojení) | |
| Síťový provoz | |
| Výstupní napětí | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Jmenovitý výstupní proud (IN) | 4,17 A (120 V AC) |
| 2,17 A (230 V AC) | |
| Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | typ. 9 W (120 V AC) |
| typ. 10 W (230 V AC) | |
| Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | typ. 10 W (120 V AC) |
| typ. 11 W (230 V AC) | |
| Jmenovitá výstupní frekvence | 60 Hz ±5 Hz |
| 50 Hz ±5 Hz | |
| Výstupní zabezpečení | 10 A 400 V gRL |
| Bateriový provoz | |
| Výstupní napětí | 120 V AC ±2 % |
| 230 V AC ±2 % | |
| Forma výstupního napětí | čistý sinus |
| Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | cca. 23 W (120 V AC) |
| cca. 24 W (230 V AC) | |
| Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | cca. 57 W (120 V AC) |
| cca. 54 W (230 V AC) | |
| Jmenovitá výstupní frekvence | 60 Hz |
| 50 Hz | |
| ±5 % (síťové řízení) | |
| ±0,5 % (vlastní řízení) | |
| Faktor zkreslení (THD) | < 3 % (lineární zátěž) |
| < 8 % (nelineární zátěž) | |
| Elektronické proudové omezení | > 2,5 x IN (> 200 ms) |
| Vstup | |
| Vstupní napětí | 24 V DC |
| Ochrana proti hlubokému vybití | 20 V DC ... 24 V DC (možnost parametrizace) |
| Rozsah jmenovité kapacity | 3,4 Ah ... 200 Ah (5x 40 Ah) |
| Nabíjecí proud | max. 5 A |
| Koncové nabíjecí napětí | 24 V DC ... 31 V DC (kompenzované teplotně) |
| Všeobecně | |
| Technologie baterie | VRLA, VRLA-WTR, LI-ION (viz kapitolu: Údaje pro objednávku) |
| Nabíjecí charakteristika | IU0U |
| Přípustné předjištění | 50 A |
| Vstup | |
| Poloha | 1.x |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexibilní | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| AWG | 30 ... 10 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Typ pohonu hlavy šroubu | Podélná štěrbina L |
| Výstup | |
| Poloha | 2.x |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexibilní | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| AWG | 30 ... 10 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Typ pohonu hlavy šroubu | Podélná štěrbina L |
| Signál | |
| Poloha | 3.x |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibilní | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG | 30 ... 12 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Typ pohonu hlavy šroubu | Podélná štěrbina L |
| Baterie | |
| Poloha | 4.x |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexibilní | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| AWG | 30 ... 10 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Typ pohonu hlavy šroubu | Podélná štěrbina L |
| Rozhraní | USB (Modbus/RTU) |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | MINI-USB typ B |
| Označení přípojek | 5.1 |
| Zajištění | Šroub |
| Fyzika přenosu | USB 2.0 |
| Délka kabelu max | 3 m |
| Oddělení potenciálů | ano |
| Vstup signálu Bat.-Start | |
| Označení signalizace | Bat.-Start |
| Poloha | 3.x |
| Označení pólu | 3.6 (Bat.-Start 230 V), 3.7 (Bat.-Start 120 V) |
| Signál low | Propojení s SGnd s < 2,7 kΩ |
| Signál high | Otevřeno (> 200 kΩ mezi spuštěním na baterii a SGnd) |
| Vstup signálu Remote | |
| Označení signalizace | Remote |
| Poloha | 3.x |
| Označení pólu | 3.8 (Remote) |
| Signál low | Propojení s SGnd s < 2,7 kΩ |
| Signál high | Otevřeno (> 35 kΩ mezi Remote a SGnd) |
| Signální výstup Alarm | |
| Poloha | 3.x |
| Označení signalizace | Alarm |
| Označení pólu | 3.1 (Alarm) |
| Spínací výstup | Tranzistorový výstup, aktivní |
| Výstupní napětí | 24 V |
| Trvalý zátěžový proud | ≤ 20 mA |
| LED ukazatel stavu | červená |
| Signální výstup Battery Mode | |
| Poloha | 3.x |
| Označení signalizace | Bat.-Mode |
| Označení pólu | 3.2 (Bat.-Mode) |
| Spínací výstup | Tranzistorový výstup, aktivní |
| Výstupní napětí | 24 V |
| Trvalý zátěžový proud | ≤ 20 mA |
| LED ukazatel stavu | žlutá |
| Signální výstup AC OK | |
| Poloha | 3.x |
| Označení signalizace | AC OK |
| Označení pólu | 3.3 (AC OK) |
| Spínací výstup | Tranzistorový výstup, aktivní |
| Výstupní napětí | 24 V |
| Trvalý zátěžový proud | ≤ 20 mA |
| LED ukazatel stavu | zelená |
| Signální výstup Ready | |
| Poloha | 3.x |
| Označení signalizace | Ready |
| Označení pólu | 3.4 (Ready) |
| Spínací výstup | Tranzistorový výstup, aktivní |
| Výstupní napětí | 24 V |
| Trvalý zátěžový proud | ≤ 20 A |
| LED ukazatel stavu | zelená |
| Signální výstup P > PN | |
| Poloha | 3.x |
| Označení signalizace | P>Pn |
| Označení pólu | 3.5 (P>Pn) |
| Spínací výstup | Tranzistorový výstup, aktivní |
| Výstupní napětí | 24 V |
| Trvalý zátěžový proud | ≤ 20 mA |
| Signální zem SGnd | |
| Označení přípojek | 3.9 |
| Funkce | Signální zem |
| Referenční napětí | pro signální vstupy a výstupy |
| Počet fází | 1 |
| Produktová řada | QUINT AC UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 445469 h (40 °C) |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | I |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 (≤ 130 V AC) |
| 2 (> 200 V AC) | |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 180 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 125 mm |
| Montážní rozměr | |
| Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 0 mm / 0 mm |
| Instalační vzdálenost nahoře/dole | 50 mm / 50 mm |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Materiál pouzdra | Kov |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C (> 50 °C: 2,5 % / K) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 3000 m (> 2000 m: 0,6 % / 100 m) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % |
| Šok | 20g pro každý prostorový směr (EN 60068-2-27) |
| Vibrace (provozní) | 5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) |
| Systémy nepřerušitelného elektrického napájení | |
| Označení normy | Systémy nepřerušitelného elektrického napájení |
| Normy/předpisy | EN 62040-1 |
| UL | |
| Označení | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
| Rušivé vyzařování | Emise podle EN 62040-2 |
| Odolnost proti rušení | Odolnost proti rušení podle EN 62040-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV |
| Poznámka | kritérium A |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 6 GHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2 kV |
| ± 2 kV | |
| Výstup | ± 2 kV |
| Signál | ± 2 kV |
| ± 2 kV (USB) | |
| Poznámka | Kritérium A (B pro USB) |
| Přepětí (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Přepětí (surge) | |
| Signál | 1 kV (asymetricky) |
| Poznámka | kritérium A |
| Vstup/výstup | ± 1 kV (symetricky) |
| ± 2 kV (asymetricky) | |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Signál | 1 kV (asymetricky) |
| Poznámka | kritérium A |
| Magnetické pole s energeticky technickou frekvencí | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-8 |
| Frekvence | 50 Hz |
| Signál | 30 A/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Objednací číslo | 1067327 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CMU |
| Kód výrobku | CMUI15 |
| GTIN | 4055626736082 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 3 062 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 2 724 g |
| Číslo celní sazby | 85371091 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | f227974b-e780-4747-843e-676d1b6d6151 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 116,593 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Bateriový modul 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Bateriový modul 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Bateriový modul 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Bateriový modul 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Bateriový modul 1354641
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Bateriový modul 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Bateriový modul 2320429
-
UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH - Bateriový modul 2320351
-
UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH - Bateriový modul 2908232
-
MINI-SCREW-USB-DATACABLE - Datový kabel 2908217
-
FUSE 10A/400V GRL - Jištění 2908358
-
UWA 130 - Montážní adaptér 2901664
-
UWA 182/52 - Montážní adaptér 2938235
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - Svodič přepětí typu 3 2907918
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Svodič přepětí typu 3 2907919
-
POWER MANAGEMENT SUITE - Software pro konfiguraci 1252232
Vaše výhody
Plynulý přechod díky čisté sinusové křivce: v bateriovém provozu generovaný sinus synchronně k předchozí napájecí síti
Univerzální použití díky modulární kombinaci modulu UPS a bateriového modulu (VRLA a WTR)
USB rozhraní ke spojení s nadřazenými řídicími jednotkami, jako např. průmyslové PC
Spouštění z akumulátoru energie, možné i bez vstupní sítě
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno