Moduly UPS s integrovanou baterií jsou obzvláště prostorově úsporné: modul UPS a baterie jsou spojeny v jednom pouzdru. UPS TRIO AC zajišťuje díky čisté sinusoidě bezporuchový přechod do režimu provozu na baterii. Přes integrované USB rozhraní lze bezpečně vypnout připojené průmyslové počítače.
TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA
-
Zdroj nepřerušeného napájení
2905908
Zdroj nepřerušovaného napájení 1AC/1AC/750 VA s integrovanou baterií, olověná AGM, technologie VRLA, 24 V DC, 4 Ah pro použití s napětím 120 V AC.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Všeobecně | |
Poznámka k baterii | Tento výrobek obsahuje baterii s omezenou výdrží, která se musí vždy po několika měsících dobít. Na obalu výrobku je uvedeno, kdy je třeba baterii uvést do provozu nebo dobít. Obecnou dobu skladovatelnosti najdete v části Akumulátor energie v odstavci „Nejpozdější uvedení do provozu“. |
AC provoz | |
Vstupní napětí | 120 V AC |
Rozsah vstupního napětí | 96 V AC ... 138 V AC |
Druh napájecího napětí | AC |
Frekvenční rozsah (fN) | 45 Hz ... 55 Hz |
55 Hz ... 65 Hz | |
Příkon | 6 A (max.) |
Faktor výkonu (cos phi) | 0,8 |
Vstupní zabezpečení | 10 A 400 V gRL |
Přípustné předjištění | B10 B16 Listed breaker |
Digitální Řízení (konfigurovatelné) | |
Název | Remote |
Signál low | Propojení s SGnd s < 2,7 kΩ |
Signál high | Otevřeno (> 35 kΩ mezi Remote a SGnd) |
Digitální Řízení Low-Active (konfigurovatelné) | |
Spuštění v režimu na baterii 120 V AC signál low | Propojení s SGnd s < 2,7 kΩ |
Spuštění v režimu na baterii 120 V AC signál high | Otevřeno (> 200 kΩ mezi spuštěním na baterii a SGnd) |
Klasifikace podle IEC 62040-3 | VFD-SS-311 |
účinnost | > 95 % (100% zátěž, s nabitou baterií ) |
~ 81 % (100 % zátěž) | |
Jmenovité výstupní napětí | 120 V AC |
Forma výstupního napětí | čistý sinus |
Jmenovitý výstupní proud (IN) | 6 A |
Doba přemostění | 60 s |
Paralelní zapojitelnost UPS | ne |
Sériová schopnost přepínání UPS | ne |
Zdánlivý výkon | 750 VA |
Jmenovitý výkon | 600 W (Činný výkon) |
Crest faktor | 2,8 |
Přepínací doba | < 10 ms |
Paralelní zapojitelnost | ne |
Sériová schopnost přepínání | ne |
Síťový provoz | |
Jmenovité výstupní napětí | 120 V AC |
Jmenovitý výstupní proud (IN) | 6 A (750 VA) |
Bateriový provoz | |
Jmenovité výstupní napětí | 120 V AC |
Jmenovitý výstupní proud (IN) | 6 A (750 VA) |
Kmitočet (po automatické detekci v síťovém provozu) | 50 Hz |
60 Hz | |
Signál: Alarm | |
Výstupní napětí | 24 V (SELV) |
Trvalý zátěžový proud | ≤ 20 mA |
Signál: Battery Mode | |
Výstupní napětí | 24 V (SELV) |
Trvalý zátěžový proud | ≤ 20 mA |
Signál: Ready | |
Výstupní napětí | 24 V (SELV) |
Trvalý zátěžový proud | ≤ 20 mA |
Signál: | |
Signální zem SGnd | Referenční napětí pro režim bat., Ready, Remote a spuštění bat. |
Jmenovité napětí UN | 24 V DC |
Nabíjecí proud | 0,7 A ... 1,1 A |
Jmenovitá kapacita | 4 Ah |
Rozsah jmenovité kapacity | 4 Ah |
Doba nabíjení | 7 h |
Vyrovnávací čas | 20 min (100 W) |
4 min (300 W) | |
1 min (600 W) | |
Nejpozdější uvedení do provozu (pouze akumulátor) | 6 Měsíce (0 °C ... 20 °C) |
Nejpozdější uvedení do provozu (pouze akumulátor) – oblast | 6 Měsíce ... 3 Měsíce (20 °C ... 30 °C) |
3 Měsíce ... 1 Měsíce (30 °C ... 40 °C) | |
Baterie technologie | Olověný AGM |
Paměťové médium | Olověný AGM |
Typ akumulátoru | 2x Panasonic UP-VW1220P1 / BB Battery HR4.2-12FR |
Možnost rozšíření externí baterií | 1x 24 V 4 Ah |
Pojistka baterie | 40 A, 32 V |
Vstup | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 4 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 24 |
Průřez vodiče AWG max. | 12 |
Délka odizolování | 10 mm |
Výstup | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 4 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 24 |
Průřez vodiče AWG max. | 12 |
Délka odizolování | 10 mm |
Signál | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 1,5 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 24 |
Průřez vodiče AWG max. | 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Signál | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 1,5 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 24 |
Průřez vodiče AWG max. | 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Rozhraní | MINI-USB typ B |
Délka kabelu max | 3 m |
Signalizační režimy | LED |
Signální výstup: tranzistorový výstup, aktivní | |
Označení signalizace | Alarm |
Ukazatel stavu | LED |
Barva | červená |
Signální výstup: tranzistorový výstup, aktivní | |
Označení signalizace | Battery Mode |
Ukazatel stavu | LED |
Barva | žlutá |
Signální výstup: tranzistorový výstup, aktivní | |
Označení signalizace | Ready |
Signální výstup | |
Ukazatel stavu | LED |
Barva | zelená |
Signální výstup | |
Označení signalizace | Battery Charge |
Ukazatel stavu | LED |
Barva | žlutá |
Signální výstup | |
Označení signalizace | Servis |
Ukazatel stavu | LED |
Barva | červená |
Počet fází | 1 |
Typ produktu | AC-USV |
Produktová řada | TRIO AC UPS – UPS s integrovanou baterií |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 206000 h (40 °C) |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | I |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Čas | 32861 h |
Šířka | 210 mm |
Výška | 170 mm |
Hloubka | 136 mm |
Montážní rozměr | |
Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 0 mm / 0 mm |
Instalační vzdálenost nahoře/dole | 50 mm / 50 mm |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Provedení pouzdra | DX51D+AZ (ocelový plech / galvalum) |
Provedení krytu | PC + ABS |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 40 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -15 °C ... 40 °C (u nabitého akumulátoru energie) |
Výška nasazení | ≤ 3000 m (> 2000 m, respektujte snížení výkonu) |
Třída klimatu | 3K3 (dle EN 60721) |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (25 °C, bez orosení) |
Šok | 20g pro každý prostorový směr (EN 60068-2-27) |
30 G v každém prostorovém směru s UWA 130 | |
Vibrace (provozní) | 5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) |
Normy | |
Norma – systémy nepřerušeného elektrického napájení | EN 62040-1 |
Schválení UL | Osvědčení UL 1778 |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
Rušivé vyzařování | Emise podle EN 62040-2 |
Odolnost proti rušení | Odolnost proti rušení podle EN 62040-2 |
Odolnost proti rušení podle norem EN 61000-6-1 (obytná oblast), EN 61000-6-2 (průmyslová oblast) a EN 61000-6-5 (rozvodna), IEC/EN 61850-3 (zásobování energií) | |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Vzdušné výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poznámka | kritérium A |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz |
Síla testovacího pole | 10 V/m |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
Výstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
Signál | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
Poznámka | Kritérium A (B pro USB) |
Přepětí (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Přepětí (surge) | |
Vstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - symetrický) |
2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
Výstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - symetrický) |
2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
Signál | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - nesymetrický) |
Poznámka | kritérium A |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V |
Magnetické pole s energeticky technickou frekvencí | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-8 |
Frekvence | 60 Hz |
Síla testovacího pole | 100 A/m |
Poznámka | kritérium A |
Rušivé vyzařování | |
Rádiové rušivé záření dle EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
Kritéria | |
Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
Objednací číslo | 2905908 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CMU |
Kód výrobku | CMUO15 |
Strana katalogu | Strana 332 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626007397 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 6 359 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 6 098 g |
Číslo celní sazby | 85371091 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-3
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 387c5bfb-b3a6-451f-9b8a-416d41c19289 |
Kompatibilní produkty
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - Bateriový modul 1394730
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Bateriový modul 1274117
-
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Zdroj nepřerušeného napájení náhradní baterie 1283116
-
MINI-SCREW-USB-DATACABLE - Datový kabel 2908217
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - Svodič přepětí typu 3 2907918
-
UWA 130 - Montážní adaptér 2901664
-
FUSE 10A/400V GRL - Jištění 2908358
-
FUSE 40A/32V ATOF - Jištění 2908357
Vaše výhody
Plynulý přechod díky čisté sinusové křivce: v bateriovém provozu generovaný sinus synchronně k předchozí napájecí síti
Prostorově úsporné: záložní napájecí modul UPS a baterie sdružené v jednom pouzdru
Dlouhá doba záložního napájení s integrovanou baterií VRLA, rozšiřitelná o další bateriový modul
USB rozhraní ke spojení s nadřazenými řídicími jednotkami, jako např. průmyslové PC
Spouštění z akumulátoru energie, možné i bez vstupní sítě
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno