HMI – dotykové panely a webové panely

Dotykové a webové panely

Efektivní automatizace vyžaduje vhodnou vizualizaci. Naše dotykové panely s integrovaným runtime Visu+ a webovými panely s otevřeným prohlížečem pro aplikace HTML5 usnadňují obsluhu a dohled vašeho řešení automatizace. Využijte výhod intuitivního vedení uživatele a vysoké hospodárnosti. U nás najdete vhodné rozhraní HMI jako optimální uživatelské rozhraní pro svou aplikaci.

Go to Product Detail Page for item 1562358
12IN SID121 - Webový panel
12IN SID121 - Webový panel
1562358

Webový panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT displej (projektivně-kapacitní (PCAP)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 16,7 mil. barev, Arm® Cortex®-A53, 1.6 GHz, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Typ C, 1x COM (RS-232/422/485), 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Prohlížeč QT, bez sběrnicového systému.

Výhody našeho rozhraní HMI

  • Možnost jednoduchého škálování díky stejné verzi softwaru pro všechny varianty a výkonové třídy
  • Snadné ovládání díky předkonfigurovanému hardwaru a předinstalovanému softwaru
  • Flexibilní napojení řídicích jednotek díky předinstalovaným ovladačům
  • Efektivní ovládání více pracovišť prostřednictvím architektury server-klient a připojení k webu
  • Otevřené webové standardy umožňují kompatibilitu se všemi webovými servery
  • Průběžné digitální plánování a dokumentace díky systému COMPLETE line

Nové produkty

Řada Rugged-WP-6000
VL3 FPM s různými velikostmi displeje
Kompaktní panelové počítače s nejmodernější procesorovou technologií

Odolné webové panely

Pro náročná prostředí

Nová řada Rugged-WP-6000 nabízí odolné webové panely pro náročná prostředí. Díky rozšířenému teplotnímu rozsahu, vysoké odolnosti proti nárazu a čitelnosti na slunci jsou ideální pro náročné venkovní aplikace.

Hlavní vlastnosti

  • Rozšířený teplotní rozsah (–30 °C až +65 °C)
  • Vysoká odolnost proti nárazu (40 g) a vibracím (5 g)
  • Displeje čitelné na slunci s UV a IR ochranou
  • Dotykové obrazovky PCAP s úhlopříčkou od 7 do 15,6" s rychlou odezvou
  • Integrovaný snímač pohybu a okolního světla

Vaše výhody

  • Robustní hardware pro náročná prostředí se sklem o tloušťce 3 mm, větším chladičem a pevnějším pouzdrem
  • Otevřený a použitelný v jakémkoli systému třetí strany
  • Lze jej ovládat v rukavicích a je vhodný pro použití ve vlhkém prostředí
  • Ideální pro jakoukoli vizualizaci v HTML5 nebo prohlížeči

Dotykové monitory s plochou obrazovkou

Pro průmysl

VL3 FPM jsou dotykové monitory s plochou obrazovkou a rozšiřují portfolio panelových počítačů VL3. Tyto monitory kombinují vzhled, ovládání a mechanické vlastnosti HMI VL3 PPC a xP 6000 a nabízejí rozšířené možnosti připojení na rozdíl od monitorů řady BL FPM.

Hlavní vlastnosti

  • Velký výběr velikostí displeje
  • Shodný vzhled s panely xP 6000 s rozhraním HMI a panelovými počítači VL3
  • Stejné mechanické vlastnosti jako panely xP 6000 HMI a panelové počítače VL3
  • Flexibilní instalace s rozvaděčem nebo bez něj
  • Rozšířené možnosti připojení

Vaše výhody

  • Vzhled a rozměry výřezu shodné s HMI TP 6000/WP 6000 a panelovými počítači VL3
  • Vylepšené možnosti připojení, včetně výstupu 2 x USB a možnosti volby signálu VGA, DP nebo HDMI
  • Lze ovládat v rukavicích a je vhodný pro okolní podmínky vyznačující se vlhkostí

Kompaktní panelové počítače

Použití nejmodernější procesorové technologie

VL3 PPCS jsou rozšířením portfolia panelových počítačů VL3. Kombinují vzhled, haptika a mechanické vlastnosti xP 6000 HMI s technologií VL3 UPC, kompaktními skříňovými počítači s procesory Intel x6000 a špičkovými možnostmi rozšíření.

Hlavní vlastnosti

  • Dlouhodobě dostupné procesory Atom® generace x6000 (Elkhart Lake)
  • Šest pevných a jedna konfigurovatelná položka
  • Flexibilní možnosti rozšíření pro druhý port COM, WLAN, rozšíření sítě Ethernet a mobilní rádiové spojení 4G / LTE
  • Připraveno pro systém Windows 11

Vaše výhody

  • Moderní hardwarová platforma, která umožňuje odstupňování výkonu a paměťového místa
  • Velmi moderní procesorová technologie Elkhart Lake umožňující odstupňování, která poskytuje optimální výkon systému v kompaktním provedení
  • Stejná haptika a mechanické vlastnosti jako u xP 6000 HMI
  • Nejlepší možnosti připojení pro komunikaci mezi různými sítěmi a periferními zařízeními současně

Ovládací panely s integrovaným softwarem Visu+

Dotykové panely Výkonné dotykové panely k ovládání a sledování vašich strojů a zařízení

Integrovaný software Visu+ možňuje uspořádání komplexních ovládacích rozhraní a díky předinstalovaným ovladačům také využití flexibilního připojení k různým externím řídicím systémům. Ovládací panely jsou k dostání s různými velikostmi displejů a formátů obrazu.

Dotykový panel 6000: Prohlédněte si prvotřídní provedení systému s tímto rozhraním HMI

Ovládací panely s integrovanými prohlížeči podporujícími HTML5

Webové panely Pružná integrace do vašeho systému automatizace díky webové technologii HTML5

Ovládací přístroje s integrovaným webovým prohlížečem umožňují zobrazení všech webových vizualizací, které podporují aktuální standard HTML5. Vedle jiných vizualizačních nástrojů HTML5 navíc získáte optimálně nastavený systém s PLCnext Engineer HMI. Vytvořte zcela snadno vizualizaci založenou na webu podle svých představ. Znalosti webového prostředí nejsou nutné, software nabízí velké množství individuálně rozšiřitelných symbolů a šablon. Naše ovládací přístroje s otevřeným prohlížečem vám umožní neomezeně navrhovat webovou vizualizaci svých zařízení.

Webový panel 6000: Využívejte výhod snadného zobrazování ovládacích rozhraní a vizualizace procesů díky HTML5

HMI pro automatizaci budov

Zařízení k ovládání místností pro automatizaci budov
Použití zařízení ovládání místnosti
Workbench systému řízení budovy Emalytics
Zařízení k ovládání místností pro automatizaci budov

Pomocí zařízení ovládání místnosti ERS 1000 můžete v místnosti pohodlně a individuálně nastavit celou řadu funkcí. Tyto oblasti zahrnují mj. světlo, zastínění i pokojovou teplotu. ERS 1000 tak svým kompaktním provedením nahrazuje velké množství různých ovládacích prvků.

Vaše výhody:

  • Vizualizace prostorových funkcí pro intuitivní obsluhu
  • Flexibilní a jednoduchá konfigurace pro individuální vybavení každé místnosti
  • Měření klimatu v místnosti pomocí jednoduchého rozšíření o moduly snímačů teploty, vlhkosti vzduchu a koncentrace CO₂

Přejít k produktům
Použití zařízení ovládání místnosti

Intuitivní navigace v nabídce pomocí odpovídajících ikon a individuální popisky všech obslužných funkcí umožňují cílená nastavení v místnosti. Na displeji jsou čtyři dlaždice s přiřazenými tlačítky a LED. K zobrazení existuje několik barevných variant. Barvu určíte až při uvedení do provozu. Jednotka ERS 1000 se vyznačuje velmi krátkými dobami latence při ovládání.

Přístroj obsahuje univerzálně použitelného správce scén s funkcí ukládání uživatelských nastavení. Skupinový správce umožňuje skupinové ovládání akčních členů i jednotlivé ovládání. Displej navíc můžete použít k zobrazení různých stavových informací. Rovněž je možný výstup signalizačních tónů. Mimo to je k dispozici modul snímače s integrovaným pohybovým čidlem.

Workbench systému řízení budovy Emalytics

Zařízení ovládání místnosti ERS 1000 se připojuje přes ethernet k řídicí jednotce Building IoT ILC 2050 BI. Zařízení je napájeno rovněž přes ethernet. Díky bezproblémové integraci do systému řízení budovy Emalytics založené na IoT je inženýring velmi efektivní.

V nástroji Emalytics Automation Workbench jsou všechny přístroje automaticky vyhledány v síti a je možné je rychle a jednoduše individuálně konfigurovat. Každá funkce v přístroji má příslušný datový bod, který je jednoduše propojený s řízeným akčním členem ve WireSheet. Bez problémů lze vytvořit také rovnocenná obslužná místa v jedné místnosti.

Každý snímač ERS 1000 je připojen do systému Emalytics jako datový bod. Díky standardně dostupné funkci historie v systému Emalytics můžete bez dodatečných nákladů vytvářet i dlouhodobé záznamy koncentrace CO₂ nebo teploty a provádět rychlý export dat do externích aplikací.

Více informací o systému řízení budovy Emalytics