12IN SID121 - Webový panel
1562358

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Webový panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT displej (projektivně-kapacitní (PCAP)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 16,7 mil. barev, Arm® Cortex®-A53, 1.6 GHz, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Typ C, 1x COM (RS-232/422/485), 1 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Prohlížeč QT, bez sběrnicového systému; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty