MINI MCR-EX-IDS-I-I
-
Výstupní oddělovací zesilovač
2908805
Ex i-Výstupní oddělovací zesilovač pro oddělení a přenos signálů 0 mA / 4–20 mA z řídicí jednotky k jiskrově bezpečné zátěži do oblasti s nebezpečím výbuchu. napětí při běhu naprázdno: 27 V DC, Standardní konfigurace, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Šroubové připojení
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Produktová řada | MINI Analog Pro |
| Konfigurace | DIP přepínač |
| Funkčnost | |
| Konfigurace | DIP přepínač |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Chování přenosu signálu | In = Out |
| Skoková odezva (10-90%) | ≤ 10 ms |
| Teplotní koeficient maximální | ≤ 0,01 %/K |
| Chyba přenosu maximální | 0,1 % |
| Galvanické oddělení | |
| Kategorie přepětí | II (≤ 5000 m) |
| Stupeň znečištění | 2 (≤ 5000 m) |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení IEC/EN 61010-1 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 61010-1 |
| Izolační pevnost | 300 Veff |
| Zkušební napětí | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolace | dvojitá/zesílená izolace |
| Galvanické oddělení Výstup/vstup, napájení IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
| Izolační pevnost | 253 Veff |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení IEC/EN 60079-7 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60079-7 |
| Izolační pevnost | 251 Veff |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Příkon | ≤ 1,2 W |
| Signál: Proud | |
| Počet vstupů | 1 |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (SIL) | |
| Vstupní proud | ≤ 30 mA |
| Pokles napětí | < 3,5 V DC (20 mA) |
| Signál: Proud | |
| Popis výstupu | jiskrově bezpečný |
| Počet výstupů | 1 |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (SIL) | |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 700 Ω (20 mA) |
| ≤ 630 Ω (21 mA) | |
| Výstupní zvlnění | 20 mV (efektivní hodnota) |
| Napětí při běhu naprázdno | ≤ 27 V DC |
| Zkratuvzdorný | ano |
| Detekce chyb ve vedení | > 10 kΩ (Přetržení vedení) |
| < 50 Ω (Zkrat) | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (s koncovkou vodiče) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (bez koncovky vodiče) | |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 (flexibilní) |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
| Div. 2 | |
| Jiskrově bezpečné proudové obvody (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Max. vnitřní induktivita Li | zanedbatelný |
| Max. vnitřní kapacita Ci | 6,1 nF |
| Max. výstupní napětí Uo | 26,4 V |
| Max. výstupní proud Io | 98 mA |
| Max. výstupní výkon Po | 647 mW |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA/I (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 10 mH / 2,48 µF |
| IIB/III (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 4 mH / 730 nF |
| IIC (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 2 mH / 89 nF |
| IIA/I (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 10 mH / 493 nF, 1 mH / 553 nF, 500 µH / 653 nF, 200 µH / 833 nF, 100 µH / 993 nF |
| IIB/III (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 4 mH / 303 nF, 1 mH / 383 nF, 500 µH / 463 nF, 200 µH / 613 nF, 100 µH / 733 nF |
| IIC (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 1,4 mH / 42 nF, 1 mH / 49 nF, 500 µH / 66 nF, 200 µH / 89 nF |
| Datová komunikace (bypass) | |
| Podporované protokoly | transparentní pro HART |
| Ukazatel stavu | zelená LED (napájecí napětí) |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 109,81 mm |
| Hloubka | 119,2 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (libovolná montážní poloha) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
| Náraz (provoz) | 15g (DIN EN 60068-2-27) |
| Vibrace (provoz) | 5g (DIN EN 60068-2-6) |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 61010-1) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 63 °C |
| Izolační pevnost | 300 Veff (Vstup/výstup/napájení) |
| Izolace | dvojitá/zesílená izolace |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 61010-1) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 56 °C |
| Izolační pevnost | 300 Veff (Vstup/výstup/napájení) |
| Izolace | dvojitá/zesílená izolace |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 61010-1) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 49 °C |
| Izolační pevnost | 150 Veff (Vstup/výstup/napájení) |
| Izolace | dvojitá/zesílená izolace |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-11) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 63 °C |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 121 V AC |
| 110 V DC | |
| Izolační pevnost | 150 Veff (Výstup/vstup, napájení) |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-11) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 56 °C |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 33 V AC/DC |
| Izolační pevnost | 60 Veff (Výstup/vstup, napájení) |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-11) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 49 °C |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 33 V AC/DC |
| Izolační pevnost | 60 Veff (Výstup/vstup, napájení) |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-7) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 63 °C |
| Izolační pevnost | 162 Veff (Vstup/výstup/napájení) |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-7) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 56 °C |
| Izolační pevnost | 60 Veff (Vstup/výstup/napájení) |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-7) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 49 °C |
| Izolační pevnost | 60 Veff (Vstup/výstup/napájení) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certifikát | BVS 23 ATEX 006 X |
| IECEx | |
| Označení | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certifikát | IECEx BVS 23.0003X |
| CCC / China-Ex | |
| Označení | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikát | 2023122310117250 |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 61010-2-201 Listed |
| Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
| Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
| Class III, Div. 1 | |
| Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2 | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
| Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
| Certifikát | , C.D.-No 097285872 |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Certifikát | DNV TAA00003FZ |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Označení | 3 |
| Upozornění | 1kanálový |
| INMETRO | |
| Označení | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikát | DNV 23.0186 X |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrace | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Testováno podle následujících norem a předpisů: EN 61326-1 Použití v průmyslových oblastech, NAMUR NE 21 |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NS |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Odolnost proti rušení | EN 61326-3-2 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2908805 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1222 |
| GTIN | 4055626357522 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 118,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 118,5 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 4133dd20-b35b-4cb4-b9e3-7c45a9d2016b |
Kompatibilní produkty
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2869728
-
MCR-DP - Oddělovací deska 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systémový adaptér 2901993
-
UCT-EM (30X5) - Popisky koncovek 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Popisky koncovek 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Označovací proužky 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastový štítek 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastový štítek 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastový štítek 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastový štítek 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastový štítek 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastový štítek 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastový štítek 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastový štítek 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastový štítek 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastový štítek 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Popisky koncovek 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Popisky koncovek 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Napájecí svornice 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Napájecí svornice 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Modul dohledu 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Modul dohledu 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno