Vazební člen sběrnice s integrovanými V/V je určen k použití v rámci sítě Sercos® a představuje spojovací článek k systému V/V Inline. K vazebnímu členu sběrnice můžete přiřadit až 63 účastníků Inline. Vazební člen sběrnice podporuje maximálně 16 účastníků PCP. Pro integraci stanice Inline do programovacího systému je k dispozici příslušný soubor SDDML. Tento soubor je k dispozici ke stažení na následující internetové adrese: phoenixcontact.net/product/2692380.
IL S3 BK DI8 DO4 2TX-PAC
-
Vazební člen sběrnice
2692380
Inline, Vazební člen sběrnice, Sercos, Zásuvka RJ45, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 3 vodič, Digitální výstupy: 4, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s / 2 MBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline, popisovacích polí a koncové desky
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 80 mm |
| Výška | 119,8 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | rozměrové údaje s konektory |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Sercos | |
| Počet rozhraní | 2 |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
| Inline místní sběrnice | |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | Datové řazení Inline |
| Rychlost přenosu | 500 kBit/s / 2 MBit/s (automatické rozpoznání, žádný smíšený systém) |
| Sercos | |
| Typ přístroje | Sercos slave |
| Systémové meze | |
| Počet podporovaných účastníků | max. 63 (na stanici) |
| Počet připojitelných účastníků místní sběrnice | max. 63 |
| Počet účastníků s parametrickým kanálem | max. 16 |
| Počet podporovaných svornic odbočky s rozvětvením dálkové sběrnice | 0 |
| Modul | |
| ID-kód (hex) | žádný |
| Digitální: | |
| Název vstupu | Digitální vstupy |
| Popis vstupu | EN 61131-2 Typ 1 |
| Počet vstupů | 8 |
| Typ připojení | Konektor Inline |
| Technologie připojení | 3 vodič |
| Vstupní napětí | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Jmenovité vstupní napětí UIN | 24 V DC |
| Jmenovitý vstupní proud při UIN | typ. 3 mA |
| Typický vstupní proud pro každý kanál | typ. 3 mA |
| Doba odezvy typická | cca. 500 µs |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; Supresorová dioda |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Digitální výstupy |
| Typ připojení | Konektor Inline |
| Technologie připojení | 3 vodič |
| Počet výstupů | 4 |
| Ochranné spínání | ochrana proti zkratu, ochrana proti přetížení; Obvod běhu naprázdno ve výstupním ovladači |
| Výstupní napětí | 24 V DC -1 V (při jmenovitém proudu) |
| Maximální výstupní proud jednoho modulu | max. 2 A |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
| Výstupní napětí ve vypnutém stavu | max. 500 mV |
| Výstupní proud ve vypnutém stavu | max. 500 µA (V nezatíženém stavu lze měřit napětí i na nepoužitém výstupu.) |
| Jmenovitá zátěž induktivní | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Jmenovitá zátěž svítidel | 12 W |
| Jmenovitá zátěž ohmická | 12 W |
| Odolnost proti zpětnému napětí vůči krátkým impulzům | odolné proti zpětnému napětí |
| Chování při přetížení | Auto-Restart |
| Chování při indukčním přetížení | výstup může být zničen |
| Chování při odpojení napětí | Výstup sleduje napájecí napětí bez zpoždění. |
| Zpoždění signálu | < 40 µs (ton, chod naprázdno) |
| < 50 µs (ton, zátěž = 0,5 A) | |
| < 350 µs (toff, chod naprázdno) | |
| < 235 µs (toff, zátěž = 0,5 A) | |
| Odpojení při nadměrném proudu | min. 0,7 A |
| Výstupní proud při poruše ukostření ve vypnutém stavu | max. 25 mA |
| Produktová řada | Inline |
| Provedení | modulární |
| Rozsah dodávky | včetně konektorů Inline, popisovacích polí a koncové desky |
| Počet kanálů | 12 |
| Diagnostická hlášení | Zkrat nebo přetížení digitálních výstupů ano |
| výpadek napájení snímače ano | |
| výpadek napájení akčního členu ano |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 6,8 W |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana, ochrana proti přepólování napájecího napětí; 35V supressorová dioda |
| Potenciály: Napájení vazebního členu sběrnice UBK; Z napájení vazebního členu sběrnice se tvoří napájení logiky UL (7,5 V) a analogové napájení UANA (24 V). | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 1 A (s maximálním počtem připojených svorek vstupů / výstupů) |
| typ. 60 mA (bez připojených svorek vstupů / výstupů) | |
| Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
| Napájecí napětí | 7,5 V DC |
| Potenciály: Napájení analogových modulů (UANA) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Potenciály: Napájení hlavního okruhu na (UM) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 8 A |
| min. 3 mA (bez připojeného periferního zařízení) | |
| Potenciály: Napájení okruhu segmentu (US) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 8 A |
| min. 3 mA (bez připojeného periferního zařízení) | |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Inline připojovací konektor | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2692380 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI11C |
| GTIN | 4046356325882 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 343,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 298 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
Seznam UL
ID schválení: FILE E 140324cUL Listed
ID schválení: FILE E 140324| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 304c9b95-6ddf-430e-8bc3-3711d6286f17 |
Kompatibilní produkty
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/UK - Koncovka 1201442
-
E/AL-NS 35 - Koncovka 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - Sestava zástrčky 2878599
-
IB IL FIELD 8 - Pole na opis 2727515
-
EMT (62X46)R - Vkládací štítek 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Vkládací štítek 0800057
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Konektor RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Konektor RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datový kabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Instalační kabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
DT-LAN-CAT.6+ - Svodič přepětí 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Síťový kabel 1411842
Vaše výhody
2 port Ethernet
Automatické rozpoznání přenosové rychlosti v místní sběrnici (500 kBit/s nebo 2 MBit/s)
8 digitálních vstupů, 4 digitální výstupy (On-Board)
Minimální doba cyklu Sercos 250 µs
FSP-IO (Function Specific Profile-IO) pro modulární přístroje V/V
Maximálně 6 spojení v reálném čase
Připojení účastníků do sítě Sercos za provozu
Sledování diagnostiky
Internet Protocol Services (IPS)
Specifikace Sercos V1.3.1
LED dioda diagnostiky S Sercos a LED dioda CP komunikačních fází
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno