Vazební člen sběrnice s integrovanými V/V je určen k použití v rámci sítě Modbus/TCP (UDP) a představuje spojovací článek k systému V/V Inline. K vazebnímu členu sběrnice můžete přiřadit až 61 účastníků Inline. Vazební člen sběrnice podporuje maximálně 16 účastníků PCP.
IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC
-
Vazební člen sběrnice
2703981
Inline, Vazební člen sběrnice, Modbus/TCP (UDP), Zásuvka RJ45, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 3 vodič, Digitální výstupy: 4, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s / 2 MBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 80 mm |
Výška | 119,8 mm |
Hloubka | 71,5 mm |
Poznámka k rozměrovým údajům | Rozměry skříně |
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Omezení užívání | |
Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
Modbus/TCP (UDP) | |
Počet rozhraní | 2 |
Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s |
Fyzika přenosu | Ethernet v RJ45 zkroucený pár |
Inline místní sběrnice | |
Počet rozhraní | 1 |
Typ připojení | Datové řazení Inline |
Rychlost přenosu | 500 kBit/s / 2 MBit/s (automatické rozpoznání, žádný smíšený systém) |
Systémové meze | |
Počet podporovaných účastníků | max. 63 (na stanici) |
Počet připojitelných účastníků místní sběrnice | max. 61 (On-Board V/V jsou dva účastníci) |
Počet účastníků s parametrickým kanálem | max. 16 |
Počet podporovaných svornic odbočky s rozvětvením dálkové sběrnice | 0 |
Modul | |
ID-kód (hex) | žádný |
Vstupní adresní prostor | 8 Bit |
Výstupní adresní prostor | 4 Bit |
Délka registru | 16 Bit |
Digitální: | |
Název vstupu | Digitální vstupy |
Popis vstupu | EN 61131-2 Typ 1 |
Počet vstupů | 8 |
Typ připojení | Konektor Inline |
Technologie připojení | 3 vodič |
Vstupní napětí | 24 V DC |
Rozsah vstupního napětí, signál "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
Jmenovité vstupní napětí UIN | 24 V DC |
Jmenovitý vstupní proud při UIN | typ. 3 mA |
Typický vstupní proud pro každý kanál | typ. 3 mA |
Doba odezvy typická | cca. 500 µs |
Doba zpoždění při změně signálu z 0 na 1 | 1,2 ms |
Doba zpoždění při změně signálu z 1 na 0 | 1,2 ms |
Digitální: | |
Název výstupu | Digitální výstupy |
Typ připojení | Konektor Inline |
Technologie připojení | 3 vodič |
Počet výstupů | 4 |
Ochranné spínání | ochrana proti zkratu, ochrana proti přetížení; Obvod běhu naprázdno ve výstupním ovladači |
Výstupní napětí | 24 V DC -1 V (při jmenovitém proudu) |
Maximální výstupní proud jednoho modulu | max. 2 A |
Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
Výstupní proud ve vypnutém stavu | max. 10 µA (V nezatíženém stavu lze měřit napětí i na nepoužitém výstupu.) |
Jmenovitá zátěž induktivní | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
Jmenovitá zátěž svítidel | 12 W |
Jmenovitá zátěž ohmická | 12 W |
Odolnost proti zpětnému napětí vůči krátkým impulzům | odolné proti zpětnému napětí |
Chování při přetížení | Auto-Restart |
Chování při indukčním přetížení | výstup může být zničen |
Chování při odpojení napětí | Výstup sleduje napájecí napětí bez zpoždění. |
Zpoždění signálu | typ. 1,2 ms |
Odpojení při nadměrném proudu | min. 0,7 A |
Typ produktu | V/V komponenty |
Produktová řada | Inline |
Provedení | modulární |
Montážní poloha | libovolně |
Rozsah dodávky | včetně konektorů Inline a popisovacích polí |
Počet kanálů | 12 |
Diagnostická hlášení | Zkrat nebo přetížení digitálních výstupů ano |
výpadek napájení snímače ano | |
výpadek napájení akčního členu ano | |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 6,3 W |
Potenciály | |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana (napájení segmentu, hlavní napájení, napájení vazebního člena sběrnice); supresorová dioda 35 V DC |
Ochrana před přepólováním (napájení segmentu, hlavní napájení, napájení vazební sběrnice); supresorová dioda 35 V DC | |
Potenciály: Napájení vazebního členu sběrnice UBK; Z napájení vazebního členu sběrnice se tvoří napájení logiky UL (7,5 V) a analogové napájení UANA (24 V). | |
Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Odběr proudu | max. 0,98 A (s maximálním počtem připojených svorek vstupů / výstupů) |
min. 80 mA (bez připojených svorek vstupů / výstupů) | |
Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
Napájecí napětí | 7,5 V DC |
Potenciály: Napájení analogových modulů (UANA) | |
Napájecí napětí | 24 V DC |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Potenciály: Napájení hlavního okruhu na (UM) | |
Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Odběr proudu | max. 8 A DC |
min. 3 mA (bez připojeného periferního zařízení) | |
Potenciály: Napájení okruhu segmentu (US) | |
Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Odběr proudu | max. 8 A DC |
min. 3 mA (bez připojeného periferního zařízení) | |
Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
Zkušební napětí: Ethernetové rozhraní 1 / ethernetové rozhraní 2 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Ethernetové rozhraní 1 / logika (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Ethernetové rozhraní 1 / periferie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Ethernetové rozhraní 1 / provozní uzemnění | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Ethernetové rozhraní 2 / logika (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Ethernetové rozhraní 2 / periferie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Ethernetové rozhraní 2 / provozní uzemnění | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Logika (UBK, UL, UANA) / periférie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Logika (UBK, UL, UANA) / provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: Periférie (UM, US) / provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie připojení | |
Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Inline připojovací konektor | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
Druh ochrany | IP20 |
Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2703981 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DRI |
Kód výrobku | DRI11B |
Strana katalogu | Strana 103 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356041157 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 331,3 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 341,14 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2fb1615a-a168-44ad-947e-20c70d64c7a5 |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 10,21 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/UK - Koncovka 1201442
-
E/AL-NS 35 - Koncovka 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - Sestava zástrčky 2878599
-
IB IL FIELD 8 - Pole na opis 2727515
-
EMT (62X46)R - Vkládací štítek 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Vkládací štítek 0800057
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Konektor RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Konektor RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datový kabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Instalační kabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
DT-LAN-CAT.6+ - Svodič přepětí 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Síťový kabel 1411842
Vaše výhody
2 porty Ethernetu (s integrovaným přepínačem)
Automatické vyjednání
Automatické křížení
Přenosová rychlost 10 MBit/s a 100 MBit/s
Automatické rozpoznání přenosové rychlosti v místní sběrnici (500 kBit/s nebo 2 MBit/s)
8 digitálních vstupů, 4 digitální výstupy (On-Board)
Možná výměna dat přes server OPC
Softwarové rozhraní pro přístup přes TCP/IP: Device Driver Interface (DDI)
Webová správa
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno