Vazební člen sběrnice je určen k použití v síti Modbus/TCP (UDP). Vazební člen sběrnice představuje spojovací článek k systému Axioline F-I/O a k průmyslovým signálům I/O, které jsou k němu přivedeny. K vazebnímu členu sběrnice můžete přiřadit až 63 účastníků Axioline F.
AXL F BK ETH XC
-
Vazební člen sběrnice
2701949
Axioline F, Vazební člen sběrnice, Modbus/TCP (UDP), Zásuvka RJ45, varianta pro extrémní podmínky, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
LR
ID schválení: LR2480202TA-02PRS
ID schválení: TE/1020/880590/21BSH
ID schválení: 840RINA
ID schválení: ELE008423XG001ABS
ID schválení: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID schválení: E238705cULus Listed
ID schválení: E238705IECEx
ID schválení: IECEx ULD 20.0026XATEX
ID schválení: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
ID schválení: E366272CCC
ID schválení: 2021122309114456_CNKompatibilní produkty
Vaše výhody
2 porty Ethernetu (s integrovaným přepínačem)
Přenosová rychlost 10 MBit/s a 100 MBit/s
Otočný kódovací přepínač pro nastavení zadání IP adresy a dalších funkcí
Schopný aktualizace firmwaru
Doba chodu ve vazebním členu sběrnice zanedbatelná (oproti 0 µs) (u Modbus/UDP)
Typická doba cyklu místní sběrnice Axioline F cca 10 µs
Webová správa
Bezpečnost v síti: možnost vypnutí portu prostřednictvím webové správy (od verze firmwaru 1.31)
podporuje provoz Axioline Smart Elements
Podporuje pasivní Smart Elements (od verze firmwaru 1.30)
Podporuje IOL-CONF (od verze firmwaru 1.30)
podporuje Diag+
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
Částečně lakované desky plošných spojů