HC-M-02-EMC-M
-
Modul kontaktní vložky
1417374
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 2, Trn, Lisovaný spoj, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplikace: Data/signál, k použití dvou konektorů elektromagnetické kompatibility (trn), počet pólů: 1, 4, 8
Detaily výrobku
| Všeobecně | Pro pouzdro HEAVYCON provedení B6 až B48 je potřebný rám nosiče modulu HC-M-B...MF-... |
| Všeobecně | Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení/napětí. |
| Typ produktu | Vložka EMC modulární |
| Řada | HC-M-EMV |
| aplikace | Data/signál |
| Počet pólů | 2 |
| rozložení konektoru | 2 |
| Číslování kontaktů | 1 - 2 |
| Počet kabelových vývodů | 2 |
| Počet míst pro modul | 2 |
| Počet zásuvných míst | 2 |
| Typ kontaktu | stočené |
| stočený | |
| Stíněno | ne |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 48 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 0,8 kV |
| Jmenovitý proud | 10 A |
| Technologie připojení | |
| Technologie připojení | Lisovaný spoj |
| Připojení vodiče | |
| Průřez přípoje | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 34,2 mm |
| Výška | 34 mm |
| Délka | 29,4 mm |
| Mechanické parametry | |
| Minimální výška pouzdra | 72 mm |
| Průměr kontaktu | 1,6 mm |
| Materiálem Fázový vodič | Zinkové legování |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Ag (výkon) / Au (signál) |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Normy / ustanovení | PC |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Zkouška | |
| Normy/předpisy | PC: Protipožární ochrana v kolejových vozidlech - R-věty: R22, R23 a R24 podle DIN EN 45545-2 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL3) |
| Montážní pokyny | Použití v souladu s určením předpokládá montáž do pouzdra s krytím IP54 nebo vyšším |
| Plastový modul pro konektor EMC, HC-M-EMV-ST/3-9,5 |
| Objednací číslo | 1417374 |
| Ks/bal. | 2 Kus |
| Minimální objednané množství | 2 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ACE |
| GTIN | 4055626112565 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 13,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 13,75 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.0 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,068 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
HC-CBU-MOD - Kódovací prvek 1636130
-
HC-CST-MOD - Kódovací prvek 1636127
-
HC-M-EMV-ST/3-9,5 - Konektor 1636088
-
HC-M-08-EMC-DSUB-M - Konektor 1066082
-
HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Konektor 1066962
-
HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Konektor 1066960
-
HC-M-B06-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182095
-
HC-M-02-EMC-F - Modul kontaktní vložky 1417376
-
HC-M-ADP-EMC - Adaptér 1420486
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Nástroj pro uvolnění aretace 1678635
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno