cUL osvědčení
ID schválení: E118976| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 42 V | 9 A | - 16 | ||
UL osvědčení
ID schválení: E118976| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 42 V | 10 A | - 16 | ||
Konektor EMC HEAVYCON, varianta kolíku, 4pólový, pro připojení stíněných vodičů o vnějším průměru 3 ... 9,5 mm. K použití v plastovém modulu HC-M-02-EMC-M
| Všeobecně | Potenciál pouzdra konektoru EMC je oddělený od potenciálu pouzdra těžkého konektoru |
| Všeobecně | pro lisovací dutinkové kontakty CK 1,6...ED... (lisovací dutinkové kontakty) |
| Všeobecně | Třmeny svorek pro rozsah svorek 3 mm - 6 mm a 6 mm - 9,5 mm |
| Řada | HC-M-EMV |
| aplikace | Data/signál |
| Počet pólů | 4 |
| rozložení konektoru | 4 |
| Číslování kontaktů | 1 - 4 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Počet výkonových kontaktů | 0 |
| Počet ovládacích kontaktů | 4 |
| Typ kontaktu | stočené |
| stočený | |
| Stíněno | ano |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 48 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 0,8 kV |
| Jmenovitý proud | 10 A |
| Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5e |
| Technologie připojení | |
| Technologie připojení | Lisovaný spoj |
| Připojení vodiče | |
| Průřez přípoje | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez přípoje AWG | 26 ... 14 |
| Délka odizolování dílčí žíly | 8 mm (6 mm při 2,5 mm²) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 18 mm |
| Výška | 15,5 mm |
| Délka | 46 mm |
| Mechanické parametry | |
| Průměr kontaktu | 1,6 mm |
| Materiálem | Zinkové legování |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Ag (alternativně Au) |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Vnější průměr vedení | 3 mm ... 9,5 mm |
| Průměr žíly, vč. izolace | 2,4 mm |
| Délka odizolování jednotlivých žil | 8 mm (6 mm při 2,5 mm²) |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
| Montážní pokyny | Výška pouzdra ≥ 72 mm. Zásuvková spojení mohou být uvedena do provozu jen ve stavu bez zatížení / napětí. |
| K použití v plastovém modulu HC-M-EMV-MOD-ST, použitelné lisovací kontakty CK1,6-ED-... |
| Objednací číslo | 1636088 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ACB |
| GTIN | 4017918962920 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 32,808 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 27,2 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 42 V | 9 A | - 16 | ||
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 42 V | 10 A | - 16 | ||
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |