Robustní konektory
HC-M-ADP-EMC - Adaptér
HC-M-ADP-EMC
-
Adaptér
1420486
Adaptér, aplikace: Adaptér stínění
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Adaptér
aplikace
Adaptér stínění
Podmínky okolního prostředí a životnosti
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz)
-40 °C ... 85 °C
Obchodní data
Objednací číslo
1420486
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
AF7
Kód výrobku
AF7ACZ
GTIN
4055626225272
Hmotnost/kus (včetně obalu)
20,3 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
20,7 g
Číslo celní sazby
85389099
Země původu
AT
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Často vyhledávané
Modulární kontaktní vložky push-in
Desky adaptéru
Modulární kontaktní vložky
Lisovací kontakty
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu