CK1,6-ED-0,50ST AU
-
Lisovací kontakt
1672453
Lisovací kontakt, řada: HC-M-12, Trn, stočené, průměr kontaktu: 1,6 mm, jmenovitý proud: 10 A, průřez přípoje: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , materiál kontaktu: Slitina mědi