HC-M-08-EMC-DSUB-M
-
Konektor
1066082
Konektor, počet pólů: 8, výkonové kontakty: 0, ovládací kontakty: 8, Trn, Lisovaný spoj, 48 V, 5 A, 0,09 mm2 ... 0,52 mm2, vnější průměr vedení:3 mm ... 9,5 mm, aplikace: Data/signál
Detaily výrobku
| Všeobecně | Lisovací dutinkové kontakty CUC-DSC-C1BAU-S/DSC... objednejte zvlášť |
| Všeobecně | Potenciál pouzdra konektoru EMC je oddělený od potenciálu pouzdra těžkého konektoru |
| Všeobecně | Třmeny svorek pro rozsah svorek 3 mm - 6 mm a 6 mm - 9,5 mm |
| Všeobecně | možnost použití s obj. č.: 1417374 HC-M-02-EMC-M |
| Řada | HC-M-EMV |
| aplikace | Data/signál |
| Počet pólů | 8 |
| rozložení konektoru | 8 |
| Číslování kontaktů | 1 - 8 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Počet výkonových kontaktů | 0 |
| Počet ovládacích kontaktů | 8 |
| Typ kontaktu | stočené |
| Stíněno | ano |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 48 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 0,8 kV |
| Jmenovitý proud | 5 A |
| Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5e |
| Technologie připojení | |
| Technologie připojení | Lisovaný spoj |
| Připojení vodiče | |
| Průřez přípoje | 0,09 mm² ... 0,52 mm² |
| Průřez přípoje AWG | 28 ... 20 |
| Výkres v měřítku |
|
| Výška | 15,5 mm |
| Délka | 46,2 mm |
| Mechanické parametry | |
| Průměr kontaktu | 1 mm |
| Materiálem Fázový vodič | Zinkové legování |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Au |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Vnější průměr vedení | 3 mm ... 9,5 mm |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
| Montážní pokyny | Držák kontaktu je uprostřed dělitelný za účelem možné montáže / demontáže kontaktů. Demontáž konektoru z plastového modulu pomocí nářadí, objednací číslo: 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ |
| Objednací číslo | 1066082 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ACB |
| GTIN | 4055626728889 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 31,976 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 31,976 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
HC-CST-MOD - Kódovací prvek 1636127
-
HC-M-02-EMC-M - Modul kontaktní vložky 1417374
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - Lisovací kontakt D-SUB 1418784
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - Lisovací kontakt D-SUB 1418786
-
HC-M-B06-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182095
-
HC-M-08-EMC-DSUB-F - Konektor 1066080
-
CRIMPFOX-TC MP - Lisovací kleště s digitálním displejem 1212510
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Nástroj pro uvolnění aretace 1678635
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno