SACC-DSIV-M12MSB-5CON-L180-SI
-
Přístrojový konektor zezadu stěny
1528206
Přístrojový konektor zezadu stěny, 5-pólový, Trn, přímo, M12, B-kódování, Vlnové pájení
Detaily výrobku
Pokyny pro objednávku: | Pojistná matice je součástí dodávky |
Způsob montáže | Montáž na zadní stěnu |
Typ produktu | Kulaté konektory (na straně přístroje) |
Počet pólů | 5 |
Stíněno | ne |
Kódování | B |
Druh závitu | M12 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál kontakt | CuZn |
Materiál povrch kontaktu | Au |
Materiál držák kontaktu | PBT |
Materiál šroubení | Mosaz, poniklovaná |
Odpor kontaktu | ≤ 0,003 Ω |
Izolační odpor | ≥ 1 TΩ |
Jmenovité napětí UN | 60 V |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Vlnové pájení |
Typ kontaktu | Trn |
Přípojka 1 | |
Provedení hlava | Trn |
Kabelový vývod hlava | přímo |
Druh závitu hlava | M12 |
Kódování | B |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP67 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Objednací číslo | 1528206 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | ABQ |
Kód výrobku | ABQEGL |
GTIN | 4046356023184 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 21 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 15,405 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440110 |
ECLASS-15.0 | 27440110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | fad3fb72-946c-420f-aade-cea12d24434a |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno