Kapesní tiskárna THERMOFOX se ideálně hodí k rychlému označování přímo na místě. Tiskárna s termálním tiskem je robustní, snadno ovladatelná a nabízí vám rozmanité funkce. Zpracovává nekonečné materiály pro značení svornic, kabelů, vodičů, přístrojů a zařízení.
THERMOFOX
-
Tiskárna s termosublimačním tiskem
0803984
Přenosná tiskárna s termálním tiskem pro materiál v rolích
Detaily výrobku
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Informace o kalifornském návrhu 65 najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“ |
| Typ produktu | Označovací systém |
| Popisování | |
| Technologie označování | termotransfer |
| Vlastnosti přístroje | |
| Šířka tisku | 24 mm |
| Rozlišení tisku | 203 dpi |
| Operační systém | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Šířka | 98 mm |
| Výška | 69 mm |
| Délka | 230 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | 5 °C ... 40 °C |
| Objednací číslo | 0803984 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | BG1 |
| Kód výrobku | BG1221 |
| GTIN | 4055626212586 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 835,96 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 669,8 g |
| Číslo celní sazby | 84433210 |
| Země původu | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212108 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
THERMOMARK GO.K BAG - Přepravní taška 0805003
-
THERMOMARK GO.K BELT CLIP - Příchytka 0805004
-
THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - Upevňovací jednotka 0805008
-
THERMOMARK GO ACCU - Akumulátor 0805009
-
THERMOMARK GO ADAPTER - Síťová část 0805010
-
THERMOMARK GO CHARGER - Nabíjecí kolébka 0805012
-
THERMOMARK GO CASE - Kufr 1229456
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etiketa, vysoce pružná 0803953
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etiketa, vysoce pružná 0803954
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etiketa, vysoce pružná 0803955
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etiketa, vysoce pružná 0803956
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etiketa, vysoce pružná 0803957
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etiketa, vysoce pružná 0803958
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etiketa, vysoce pružná 0803959
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Smršťovací bužírka 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Smršťovací bužírka 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Smršťovací bužírka 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Smršťovací bužírka 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Smršťovací bužírka 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Smršťovací bužírka 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Smršťovací bužírka 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Smršťovací bužírka 0803930
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Etiketa označení kabelů 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Etiketa označení kabelů 0803932
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Tkaná etiketa 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Tkaná etiketa 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Tkaná etiketa 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etiketa, vysoce pružná 0803937
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etiketa, vysoce pružná 0803938
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etiketa, vysoce pružná 0803939
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etiketa, vysoce pružná 0803940
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etiketa, vysoce pružná 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etiketa, vysoce pružná 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etiketa, vysoce pružná 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etiketa, vysoce pružná 0803944
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etiketa, vysoce pružná 0803945
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etiketa, vysoce pružná 0803946
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etiketa, vysoce pružná 0803947
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etiketa, vysoce pružná 0803949
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etiketa, vysoce pružná 0803950
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etiketa, vysoce pružná 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etiketa, vysoce pružná 0803960
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etiketa, vysoce pružná 0803961
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etiketa, vysoce pružná 0803962
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Vkládací štítek 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Vkládací štítek 0803965
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Vkládací štítek 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Vkládací štítek 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Vkládací štítek 0803968
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Vkládací štítek 0803969
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Štítek 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Štítek 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Štítek 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Štítek 0803973
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Štítek 0803974
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Štítek 0803975
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Štítek 0803976
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Štítek 0803978
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Štítek 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Štítek 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Štítek 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Štítek 0803983
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Štítek 1092026
Vaše výhody
Bezúdržbový provoz s osvědčenou technologií termosublimačního tisku
Potisk samolepicích, nelepivých etiket a smršťovací bužírky
Tiskárna THERMOFOX potiskne materiály ve formátu kazet, které obsahují materiál k popsání a vhodnou barvicí pásku.
Lze integrovat 8 různých čárových kódů a více než 300 symbolů.
Intuitivní vedení uživatele dobře strukturovaným menu a tlačítky pro přímé zadání
Jednoduché ovládání pomocí softwaru PROJECT COMPLETE
Alternativní nastavení softwarem CLIP PROJECT
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno