MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etiketa, vysoce pružná
0803953

Etiketa, vysoce pružná, Cívka, zelená/bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, délka role: 8 m, výška textového pole: 16 mm, šířka textového pole: 8000 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Velmi kvalitní řešení popisků odolných vůči rozpouštědlům pro průmyslové aplikace, které byly vytvořeny v tiskárnách s termosublimačním tiskem
Samolepicí materiál v nekonečném formátu je vhodný zejména k profesionálnímu a trvalému označování různých komponent a provozních prostředků v rozvaděčích, řídicích jednotkách a investiční výstavbě
Díky nekonečnému formátu lze v závislosti na aplikaci flexibilně upravit délku štítku podle individuální potřeby
Snadný a účinný materiálový kazetový systém: Součástí dodávky jsou přímo jak potisknutelný materiál, tak vhodná barvicí páska.