MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK
-
Vkládací štítek
0803963
Vkládací štítek, Cívka, bílá/černá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: aretovat, Počet jednotlivých štítků: 1, délka role: 5,5 m, výška textového pole: 4 mm, šířka textového pole: 5500 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Velmi kvalitní řešení popisků odolných vůči rozpouštědlům pro průmyslové aplikace, které byly vytvořeny v tiskárnách s termosublimačním tiskem
Vkládací štítek pro držák označení KMK k popisování kabelů
Snadný a účinný materiálový kazetový systém: Součástí dodávky jsou přímo jak potisknutelný materiál, tak vhodná barvicí páska.
Bez optického rozdílu při dodatečném popsání ke stávajícím popiskům, které byly vytvořeny stolní kotoučovou tiskárnou
Díky nekonečnému formátu si vystačíte pouze s jedním materiálem pro všechny délky pouzder
Díky speciálnímu obrysu setrvávají zástrčné štítky po zasunutí bezpečně v pouzdře.