MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK
-
Etiketa označení kabelů
0803931
Etiketa označení kabelů, Cívka, bílá/černá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rozsah průměrů kabelů: 2 ... 3 mm, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤ 3 mm, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 8 mm, šířka textového pole: 6500 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Velmi kvalitní řešení popisků odolných vůči rozpouštědlům pro průmyslové aplikace, které byly vytvořeny v tiskárnách s termosublimačním tiskem
Díky nekonečnému formátu lze v závislosti na aplikaci flexibilně upravit šířku omotávacího štítku podle individuální potřeby
Snadný a účinný materiálový kazetový systém: Součástí dodávky jsou přímo jak potisknutelný materiál, tak vhodná barvicí páska.
Bez optického rozdílu při dodatečném popsání ke stávajícím popiskům, které byly vytvořeny stolní kotoučovou tiskárnou
Průhledná ochranná fólie se omotá kolem popisku, čímž jej trvale chrání před znečištěním a odřením
Omotávací štítky nezvětšují rozměry, a proto lze kabel i po jejich aplikaci protáhnout například skrz kabelový kanál
Materiál má certifikaci cUL.