MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Tkaná etiketa
0803934

Tkaná etiketa, Cívka, bílá (RAL 9010), nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, délka role: 6 m, výška textového pole: 10 mm, šířka textového pole: 6000 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty

Vaše výhody

Umožňuje lepení etiket přes hrany a zaoblení
Velmi kvalitní řešení popisků odolných vůči rozpouštědlům pro průmyslové aplikace, které byly vytvořeny v tiskárnách s termosublimačním tiskem
Samolepicí materiál v nekonečném formátu je vhodný zejména k profesionálnímu a trvalému označování různých komponent a provozních prostředků v rozvaděčích, řídicích jednotkách a investiční výstavbě
Materiál má certifikaci cUL.
Díky nekonečnému formátu lze v závislosti na aplikaci flexibilně upravit délku štítku podle individuální potřeby
Materiál štítku se skládá z textilní fólie s velmi malými vratnými silami
Snadný a účinný materiálový kazetový systém: Součástí dodávky jsou přímo jak potisknutelný materiál, tak vhodná barvicí páska.