MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK
-
Smršťovací bužírka
0803930
Smršťovací bužírka, Cívka, bílá/černá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rozsah průměrů kabelů: 4,8 ... 9,5 mm, způsob montáže: nasunutí, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 12,5 mm, šířka textového pole: 1800 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Velmi kvalitní řešení popisků odolných vůči rozpouštědlům pro průmyslové aplikace, které byly vytvořeny v tiskárnách s termosublimačním tiskem
Díky nekonečnému formátu lze v závislosti na aplikaci flexibilně upravit délku označovací fixační bužírky podle individuální potřeby.
Snadný a účinný materiálový kazetový systém: Součástí dodávky jsou přímo jak potisknutelný materiál, tak vhodná barvicí páska.
Bez optického rozdílu při dodatečném popsání ke stávajícím popiskům, které byly vytvořeny stolní kotoučovou tiskárnou
Materiál smršťovací bužírky nabízí dodatečnou elektrickou izolaci a mechanickou ochranu vodiče.
Označovaný vodič se jednoduše protáhne návlečkou a upevní se smrštěním návlečky
Materiál má certifikaci cUL.