Nabíjecí zásuvky CCS s průřezy stejnosměrných vodičů do 120 mm² umožňují bezpečné nabíjení HPC výkonem 375 kW (375 A / 1 000 V) a v režimu posilovače výkonem přes 500 kW (500 A / 1 000 V). V závislosti na vnějších faktorech, jakým je mj. teplota okolí, lze jejich prostřednictvím nabít elektromobily během několika minut.
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Nabíjecí zásuvka elektromobilu, až do 500 A v Boost mode, 200 A trvale, 1000 V DC, 32 A , 250 V AC, Jednotlivé žíly, délka: 2 m, zajišťovací aktuátor: 24 V, 4 póly, Montáž zpředu nebo zezadu stěny, M6, pouzdro: černá, k nabíjení střídavým proudem (AC) a stejnosměrným proudem (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, U kontaktů střídavého a stejnosměrného proudu je součástí obsahu dodávky ochranný kryt.