CHARX connect – nabíjecí zásuvky elektromobilů a užitkových vozidel

Nabíjecí zásuvky elektromobilů a užitkových vozidel

Nabíjecí zásuvky elektromobilů CHARX connect universal umožňují nabíjení všech druhů elektrických vozidel střídavým a stejnosměrným proudem. Kromě zásuvek pro nabíjení střídavým proudem a nabíjecích zásuvek CCS (Combined Charging System) typu 1 a typu 2 se dodávají také varianty GB/T, které jsou určeny pro čínský trh. Nabíjecí zásuvky elektromobilů se již úspěšně používají v elektrických vozidlech významných výrobců, včetně užitkových vozidel všech druhů. Elektromobily je tak možné trvale nabíjet výkonem 250 kW, v režimu posilovače dokonce i výkonem 500 kW.

Go to Product Detail Page for item 1338270
CHARX T1HBI12-DC250-4,0M1 - Nabíjecí zásuvka elektromobilu
CHARX T1HBI12-DC250-4,0M1 - Nabíjecí zásuvka elektromobilu
1338270

CHARX connect universal, DC CCS Typ 1, Nabíjecí zásuvka elektromobilu, 250 A trvale, 1000 V DC, Jednotlivé žíly, délka: 4 m, zajišťovací aktuátor: 12 V, 4 póly, Montáž zpředu nebo zezadu stěny, M6, pouzdro: černá, k nabíjení stejnosměrným proudem (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, U kontaktů stejnosměrného proudu je součástí dodávky ochranný kryt.

Vaše výhody

  • Naše nabíjecí zásuvky CCS umožňují ultrarychlé nabíjení stejnosměrným proudem s dočasným dosažením výkonu až 700 kW (700 A / 1 000 V) při použití kabelů stejnosměrného napětí o průřezu až 120 mm²
  • Zabezpečení proti přehřívání díky rychlému a přesnému měření teploty senzory Pt-1000 na každém stejnosměrném výkonovém kontaktu
  • Utěsnění proti vodě, prachu a nečistotám díky vysokému, komplexnímu stupni ochrany IP6K7 a IP6K5, který je na přední straně zvýšen dokonce na IP6K6K a IP6K9K
  • Kromě standardní délky kabelu stejnosměrného napětí 2 m a dalších délek obsažených v portfoliu jsou na vyžádání k dispozici i další délky
  • Vyvinuty podle norem pro automobilový průmysl a ve shodě s normami IEC62196, SAEJ1772 a GB/T20234; podnik certifikovaný podle IATF16949

Nové produkty

Nabíjecí zásuvka CCS CHARX connect universal typu 2 s bočním kabelovým vývodem
Ochranné víko pro nabíjecí zásuvky CCS CHARX connect universal
CHARX connect universal
Dostupné v Q1/2026

Nabíjecí zásuvky CCS s bočním kabelovým vývodem

Pro prostorově úspornou instalaci ve vozidle

Nabíjecí zásuvky CCS CHARX connect universal typu 2 jsou nyní k dispozici také s 90° kabelovým vývodem. Tím se ušetří cenné místo v elektromobilu. Zákazníci, kteří přejdou na nabíjecí zásuvky 90°, nemusí díky shodné geometrii provádět žádné změny ve výřezu karoserie.

Hlavní vlastnosti

  • Standard nabíjení: CCS typu 2
  • Kabelový vývod: 90° na pravé straně (na přání na levé straně)
  • Délka kabelu: 2 m (další délky na vyžádání)
  • Montážní hloubka: 128,5 mm
  • Stejnosměrný nabíjecí proud v režimu posilovače: až 500 A
  • Trvalý stejnosměrný nabíjecí proud: 200 A, 250 A
  • Stejnosměrné jmenovité napětí: 1 000 V
  • Napětí akčního členu: 12 V, 24 V

Vaše výhody

  • Více než 50% úspora montážní hloubky ve srovnání s našimi nabíjecími zásuvkami CCS s přímým kabelovým vývodem.
  • Pohodlnější a přehlednější pokládka kabelového svazku
  • Zamezení vzniku horkých míst díky většímu poloměru ohybu
  • Snadný přechod díky shodné geometrii přišroubování všech nabíjecích zásuvek CCS
  • Krytí IP6K6K/IP6K9K na přední straně odolává vysokotlakému čištění a čištění parním proudem.

Dostupné v Q1/2026

Ochranné víko pro nabíjecí zásuvky CCS

Optimální ochrana s chytrými funkcemi

Ochranná víka zajišťují krytí IPX5 prostoru kontaktů našich nabíjecích zásuvek CCS CHARX connect universal. To znamená, že vaše elektrická užitková vozidla budou ideálně vybavena pro náročné podmínky prostředí. Volitelně lze přidat funkční tlačítko a ukazatel stavu LED.

Hlavní vlastnosti

  • Standardy nabíjení: CCS typ 1, CCS typ 2
  • Rozměry (š x v x h): 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (bez doplňků) nebo 61,1 mm (s doplňky)
  • Stupeň krytí: IPX5 (s uzavřeným krytem)
  • Připojení ukazatele LED a tlačítek: 6kolíková zástrčka MCON
  • Ovládání ukazatele LED: pulsně šířková modulace
  • Podpora UNECE R61

Vaše výhody

  • Spolehlivá ochrana všech signálních a výkonových kontaktů před stříkající vodou podle IPX5
  • Inteligentní provoz: Při otevření víka DC se automaticky otevře i víko AC
  • Volitelné doplňky: Displej stavu nabíjení s volně ovladatelnou RGB LED a tlačítkem, např. pro zrušení nabíjení
  • Jednoduchý Design-in díky stejným šroubovacím bodům pro CCS typ 1 a CCS typ 2
  • Kompatibilní s naší řídicí jednotkou nabíjení CHARX control vehicle

Univerzální nabíjecí zásuvky CCS

Nyní trvalé nabíjení s výkonem 375 kW

Nová výkonová třída nabíjecích zásuvek elektromobilu CCS CHARX connect universal nyní umožňuje trvalé a nechlazené nabíjení HPC výkonem 375 kW díky průřezu kabelu 120 mm². V režimu posilovače je dokonce možné krátkodobě dosáhnout i vyšších nabíjecích výkonů.

Hlavní vlastnosti

  • Standardy nabíjení: CCS typ 1, CCS typ 2
  • Stejnosměrný nabíjecí proud, konstantní: 375 A
  • Stejnosměrný nabíjecí proud v režimu posilovače: > 500 kW
  • Jmenovité stejnosměrné napětí: 1 000 V
  • Průřez vodiče stejnosměrného proudu: 120 mm²
  • Teplotní senzorika: Pt 1 000
  • Certifikace: CE, UL

Vaše výhody

  • Možnost HPC: Průřez kabelu 120 mm² umožňuje trvalé nabíjení výkonem 375 kW
  • Vodotěsnost, odolnost proti nečistotám a prachu díky stupni krytí IP 6 K 6 K/IP 6 K 9 K v přední části, a to i s otevřenými dvířky nabíjecí zásuvky
  • Snadná integrace díky kompaktnímu provedení, jednotným rozměrům a stejným šroubovacím bodům
  • Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949

Nabíjecí zásuvky elektromobilu CHARX connect universal

Široké portfolio produktů

CHARX connect universal nabízí široké portfolio produktů v oblasti nabíjecích zásuvek typu 1 a typu 2 využívajících střídavý proud, nabíjecích zásuvek CCS a nabíjecích zásuvek podle standardu GB/T pro asijský trh využívajících střídavý a stejnosměrný proud.

Naše nabíjecí zásuvky CCS jsou k dispozici s průřezy kabelů 35 mm² (120 A), 70 mm² (200 A), 95 mm² (250 A) a 120 mm² (375 A). Díky tomu je možný nabíjecí výkon až 700 kW (700 A / 1 000 V) v režimu posilovače.

Dostupné jsou rozdílné délky stejnosměrných kabelů. Pokud požadovanou délku kabelu nenaleznete v seznamu produktů, kontaktujte nás. V současné době vyvíjíme nabíjecí zásuvky elektromobilu MCS a nabíjecí zásuvky NACS.

Nabíjecí zásuvka elektromobilu pro nabíjení High Power Charging Prohlédněte si naše zásuvky pro univerzální použití

Elektromobil se nabíjí pomocí nabíjecí zásuvky CCS a postup se zobrazuje na chytrém telefonu
Senzory Pt-1000 na obou stejnosměrných výkonových kontaktech
Nabíjecí zásuvka pro elektromobily s vysokým stupněm ochrany IP
Elektrické vozidlo pro čištění ulic s detailním záběrem na konstrukční provedení nabíjecích zásuvek CCS
Testování kvality nabíjecích zásuvek elektromobilu
Elektromobil se nabíjí pomocí nabíjecí zásuvky CCS a postup se zobrazuje na chytrém telefonu

Nabíjecí zásuvky CCS s průřezy stejnosměrných vodičů do 120 mm² umožňují bezpečné nabíjení HPC výkonem 375 kW (375 A / 1 000 V) a v režimu posilovače výkonem přes 500 kW (500 A / 1 000 V). V závislosti na vnějších faktorech, jakým je mj. teplota okolí, lze jejich prostřednictvím nabít elektromobily během několika minut.

Senzory Pt-1000 na obou stejnosměrných výkonových kontaktech

Díky optimalizované technologii připojení se zahřívání systému připojení snižuje na minimum. Integrovaná vysoce přesná teplotní senzorika zajišťuje vysokou bezpečnost, jelikož na základě vyhodnocování teplot může vozidlo dynamicky regulovat požadovaný nabíjecí proud. Na obou stejnosměrných výkonových kontaktech se nacházejí senzory Pt-1000. Oblast střídavého proudu obsahuje senzoriku typu PTC.

Nabíjecí zásuvka pro elektromobily s vysokým stupněm ochrany IP

Díky optimalizovanému systému utěsnění byly naše nabíjecí zásuvky elektromobilu úspěšně testovány podle normy ISO 20653.
Celá nabíjecí zásuvka má kompletní stupeň ochrany IP6K7 a IP6K5. Je proto ze všech stran chráněna proti vniknutí prachu, vody do hloubky jednoho metru, stříkající vodě a dotyku. To platí jak pro část instalovanou uvnitř vozidla, tak pro zvnějšku umístěnou oblast konektoru – a to dokonce i s otevřenými dvířky nabíjecí zásuvky. Oblast konektoru nabíjecí zásuvky rovněž disponuje stupněm ochrany IP6K6K a IP6K9K, a je tedy chráněna proti čištění vysokotlakým nebo parním proudem.

Elektrické vozidlo pro čištění ulic s detailním záběrem na konstrukční provedení nabíjecích zásuvek CCS

Všechna provedení zásuvek vozidla jsou konstruována extrémně kompaktně. Navíc jsou relevantní vnější rozměry a geometrie šroubování nabíjecích zásuvek CCS a nabíjecích zásuvek AC navzájem identické.

Díky tomu mohou výrobci a konstruktéři vždy naplánovat stejný konstrukční prostor pro každý elektromobil nezávisle na cílovém trhu – od motocyklu až po autobus.

Testování kvality nabíjecích zásuvek elektromobilu

Naše nabíjecí zásuvky elektromobilu CHARX connect universal splňují požadavky příslušných norem:

  • IEC 62196-2, IEC 62196-3
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Společnost Phoenix Contact E-Mobility je certifikována podle standardu IATF 16949.

3D náhled

Všechny detaily v 3D zobrazení

Prohlédněte si výrobek ve větším detailu. Pomocí funkce přiblížení a otáčení můžete nabíjecí zásuvku elektromobilu CCS typu 2 sledovat ze všech úhlů.

Vývoj nabíjecí zásuvky elektromobilu CCS, typ 1

Řešení na míru Individuální nabíjecí zásuvky pro vaše sériová vozidla

Hledáte další ovládací prvky, displeje LED, koncepci chlazení, integraci nabíjecí zásuvky elektromobilu nebo jiné prvky na míru?
Rádi pro vaše sériové vozidlo vyvineme nabíjecí rozhraní pro elektromobily na míru v souladu s požadavky normy IATF 16949 z oblasti automobilového průmyslu.

Obraťte se naši kontaktní osobu!

Vaše kontaktní osoba

Pro všechny dotazy týkající se našich komponent pro elektromobily

Rád vám poradím s našimi nabíjecími zásuvkami i řídicí jednotkou nabíjení vozidla a těším se na váš telefonát nebo e-mail.