CHARX T1HBI12-DC250-4,0M1 - Nabíjecí zásuvka elektromobilu
1338270

CHARX connect universal, DC CCS Typ 1, Nabíjecí zásuvka elektromobilu, 250 A trvale, 1000 V DC, Jednotlivé žíly, délka: 4 m, zajišťovací aktuátor: 12 V, 4 póly, Montáž zpředu nebo zezadu stěny, M6, pouzdro: černá, k nabíjení stejnosměrným proudem (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, U kontaktů stejnosměrného proudu je součástí dodávky ochranný kryt.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úplný program výrobků
Jednotné a prostorově úsporné rozměry montážního prostoru a bodů přišroubování všech nabíjecích zásuvek Phoenix Contact elektromobilu
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Integrované zajištění během nabíjení
Manuální nouzové zajištění blokovacího aktuátoru
Chráněné proti stříkající vodě a nečistotám díky vysokému stupni ochrany