CSA
ID schválení: 13631cUL osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
UL osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
E | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
ID schválení: TAE00000Z9CSA
ID schválení: 13631EAC
ID schválení: KZ7500651131219505UKCA-EX
ID schválení: CML 22UKEX1227UIECEx
ID schválení: IECExSEV14.0013UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 215 A | 25 - 95 |
ATEX
ID schválení: SEV14ATEX0156UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 215 A | 25 - 95 |