AGK 10-PTPOWER - Odbočná svornice
3260145

Odbočná svornice, jmenovité napětí: 1500 V, jmenovitý proud: 57 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 10 mm2, 1. Patro, průřez: 0,5 mm2 - 16 mm2, způsob montáže: na základnu, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Velkoplošně popisovatelné
Kompaktně izolovaná a volitelně použitelná vyjímatelná svornice umožňuje připojení odbočky napětí
Vyjímatelná svornice, k zajištění boční vstupní nálevky