PTPOWER 50-3L/FE-F
-
Svornice pro velký proud
3260059
Svornice pro velký proud, blokovaný, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 150 A, počet přípojek: 8, počet pólů: 4, typ připojení: Přípojka PowerTurn, 1. Patro, průřez: 10 mm2 - 70 mm2, způsob montáže: přímé přišroubování, barva: šedá/černá-žlutá
Detaily výrobku
Typ produktu | Svornice pro velký proud |
Oblast použití | Železniční průmysl |
Konstrukce strojů | |
Konstrukce zařízení | |
Počet pólů | 4 |
Rozteč | 20 mm |
Počet přípojek | 8 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 8 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4,73 W |
Počet přípojek na jedno patro | 8 |
jmenovitý průřez | 50 mm² |
Jmenovitý průřez AWG | 2/0 |
1. Patro | |
Délka odizolování | 30 mm ... 32 mm |
válečkový kalibr | A10 |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 10 mm² ... 70 mm² |
Průřez vedení AWG | 8 ... 2/0 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 10 mm² ... 70 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 8 ... 2/0 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 10 mm² ... 50 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 10 mm² ... 50 mm² |
Průřez s vkládacím můstkem tuhý | 10 mm² ... 50 mm² |
Průřez s vkládacím můstkem ohebný | 10 mm² ... 50 mm² |
Průřez s vkládacím můstkem flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 10 mm² ... 50 mm² |
Průřez s vkládacím můstkem flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 10 mm² ... 50 mm² |
Jmenovitý proud | 150 A |
Zatěžovací proud maximální | 150 A (při průřezu vodiče 50 mm²) |
Jmenovité napětí | 1000 V |
1. Patro Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
Průřez vodiče tuhý | 10 mm² ... 70 mm² |
Průřez vodiče (tuhého) [AWG] | 8 ... 2/0 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 10 mm² ... 50 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 10 mm² ... 50 mm² |
Jmenovité údaje (ATEX/IECEx) | |
Označení | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Rozsah teploty použití | -60 °C ... 110 °C |
Příslušenství s ověřením Ex | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
1201662 E/AL-NS 35 | |
Seznam dat přemostění | / EB 2-20/PT / 3260067 |
/ EB 3-20/PT / 3260068 | |
Data přemostění | 131 A (50 mm²) |
Zvýšení teploty Ex | 40 K (147 A / 50 mm²) |
při propojení s vkládacím můstkem | 1100 V |
Izolační pevnost | 1000 V |
Výstup | (trvale) |
Patro Ex Všeobecné | |
Jmenovité napětí | 1100 V |
Jmenovitý proud | 134 A |
Zatěžovací proud maximální | 134 A |
Vnitřní odpor | 0,16 mΩ |
Data připojení Ex Všeobecné | |
Délka koncovky vodiče | 30 mm ... 32 mm |
Délka odizolování | 30 mm |
jmenovitý průřez | 50 mm² |
Jmenovitý průřez AWG | 1/0 |
Připojovací kapacita pevná | 10 mm² ... 70 mm² |
Možnosti připojení AWG | 8 ... 2/0 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min. | 16 mm² |
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max. | 50 mm² |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 80 mm |
Výška | 96 mm |
Vzdálenost otvorů | 123,4 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 6,5 mm |
Rozteč | 20 mm |
Barva | vícebarevný |
šedá (RAL 7042) | |
černá (RAL 9005) | |
žlutá (RAL 1018) | |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Technické údaje | |
Vzdálenost otvorů | 123,4 mm |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | přímé přišroubování |
Objednací číslo | 3260059 |
Ks/bal. | 3 Kus |
Minimální objednané množství | 3 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | BE2 |
Kód výrobku | BE2211 |
Strana katalogu | Strana 137 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356998680 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 627,933 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 627,933 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
EB 3-20/PT - Vkládací můstek 3260068
-
AGK 10-PTPOWER - Odbočná svornice 3260145
-
AGK 10-PTPOWER BU - Odbočná svornice 3260148
-
AGK 10-PTPOWER GN/YE - Odbočná svornice 3260151
-
AGK 10-PTPOWER BK/YE - Odbočná svornice 3260154
-
SZF 3-1,0X5,5 - Šroubovák 1206612
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Šroubovák 1212508
-
PS-MT - Zkušební zástrčka 0311647
-
PS-IH RD - Izolační dutinka 0311579
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Lisovací kleště 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Lisovací kleště 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Lisovací kleště 1212045
-
CRIMPFOX 10 - Lisovací kleště 1212721
-
CRIMPFOX 25R - Lisovací kleště 1212039
-
CRIMPFOX 50R - Lisovací kleště 1212041
-
CRIMPFOX-M - Lisovací kleště 1212072
-
CRIMPFOX-C120 - Lisovací kleště 1212318
-
CEC PTPOWER 35/50 - Kryt 1056086
-
PTPOWER-IL - Montážní materiál 1180891
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
E/AL-NS 35 - Koncovka 1201662
-
TMT 10 R - Značkovače pro svorky 0816210
-
TMT 10 R CUS - Značkovače pro svorky 0824500
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1053001
-
ZB 10 CUS - Proužky označovacích štítků 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1053438
-
UC-TM 10 - Značkovače pro svorky 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0824605
-
UCT-TM 10 - Značkovače pro svorky 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0809997
-
ZBF10 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810025
-
UC-TMF 10 - Značkovače pro svorky 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Značkovače pro svorky 0824662
-
UCT-TMF 10 - Značkovače pro svorky 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Značkovače pro svorky 0829679
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
MPS-MT/ 4MM - Zkušební zástrčka 3048577
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
A 10 -32 - Dutinka vodiče 1090629
-
A 16 -32 - Dutinka vodiče 1090633
-
A 25 -32 - Dutinka vodiče 1090636
-
A 35 -32 - Dutinka vodiče 1090638
-
A 50 -32 - Dutinka vodiče 1090639
Vaše výhody
Se svornicí pro velký prou platí nyní i pro velké vodiče jednoduché a lehké zasunutí.
Vedle použití dostupného měřicího bodu je možné nasadit bodové svorky, které vždy nabízí dodatečné připevnění dvou zkušebních vedení
Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
Kompaktní provedení umožňuje propojení na minimálním prostoru
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno