CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi
Dvoupatrová svornice ochranného vodiče, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Typ produktu | Svornice ochranného vodiče |
Produktová řada | UT |
Počet přípojek | 4 |
Počet řad | 2 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,77 W |
Funkce PEN | ano |
Počet přípojek na jedno patro | 2 |
jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Etage 1+2 | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M3 |
Poznámka | Dodržujte prosím proudovou zatížitelnost nosných lišt. |
Utahovací moment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Délka odizolování | 9 mm |
válečkový kalibr | A3 |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 26 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Jmenovitý proud | 24 A |
Zatěžovací proud maximální | 28 A (při průřezu vodiče 4 mm²) |
Jmenovité napětí | 500 V |
Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Šířka | 5,2 mm |
Šířka krytu | 2,2 mm |
Výška | 69,9 mm |
Hloubka | 64,4 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 65 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 72,5 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ano |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Objednací číslo | 3046731 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | BE1 |
Kód výrobku | BE1124 |
GTIN | 4046356100953 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 19,936 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 19,816 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | PL |
ECLASS-13.0 | 27250104 |
ECLASS-15.0 | 27250104 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | a11079b7-e175-45e5-9377-622841cb1287 |