Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

UT 4-MTD-DIO/L-R-P/P - Řadová svornice elektronického prvku
3046346

Řadová svornice elektronického prvku, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovitý proud: 0,5 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty