STTB 2,5-LA 24 OG - Řadová svornice elektronického prvku
3037630

Řadová svornice elektronického prvku, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 22 A, 1. a 2. patro, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Další varianty a varianty pro vlastní naletování konstrukčních prvků viz phoenixcontact.com/products
Dvoupatrové diodové svornice se světelnou indikací řeší značný počet spínacích úloh