Prvek zástrčky ve středu, pouzdro vlevo s uzavíracím čepem, vpravo otevřený bez krytu
CSA
ID schválení: 2030668Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 16 |