QP 1,5/ 1-R - Zástrčka
3051072

Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet pólů: 1, typ připojení: Rychlé připojení, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,25 mm2- 1,5 mm2, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vodič se s úsporou času připojí bez odizolování přes známé otočné připojení IDC
Díky stavebnicovým zástrčkám QT-COMBI je pro každé zadání úlohy v nabídce řešení, které může být realizováno samotným uživatelem
Zářezová svornice QP 1,5/... je navržena pro připojení tuhých a ohebných vodičů
Testováno pro železniční aplikace