CHARX ST2C-DC250-7,5MCS00P - Stejnosměrný nabíjecí kabel
1681723

CHARX connect standard, CCS Typ 2, Nabíjecí kabel pro stejnosměrný proud, 250 A trvale, 1000 V DC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 7,5 m, černá, přímý, podporuje čtyřvodičovou měřicí techniku, s analogovými snímači teploty, s vyměnitelným rámem tvaru konektoru, s výměnnými výkonovými kontakty DC, s připojeným PP kontaktem, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, k nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC), Stupeň krytí IP67

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty