Opravná sada s vyměnitelným rámem druhu konektoru pro DC nabíjecí konektor automobilu CCS typu 2
    
  
  EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT
   - 
  Opravná sada
    
      1085796
      
      
    
  
      CHARX connect standard, CCS Typ 2, Opravná sada, Příslušenství, pouzdro: černá, s vyměnitelným rámem tvaru konektoru, s 5 šrouby s oválnou hlavou M4×45 s bezpečnostním systémem Torx, se speciálním bitem (867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) pro bezpečnostní šroubovák, pro výměnu rámu tvaru konektoru od nabíjecích konektorů automobilu, IEC 62196-3, Při výměně rámu druhu konektoru není nutno otevírat pouzdro nabíjecího konektoru automobilu.