ME 45 UT/FE GN
-
Spodní část krytu
2909358
Pouzdro na nosnou lištu, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, s 2 kontakty FE, vysoké provedení, s větracími štěrbinami, šířka: 45,2 mm, výška: 99 mm, hloubka: 107,3 mm, barva: zelená (podobné RAL 6021), příčné spojení: bez konektoru sběrnice, počet pólů příčného spojení: není relevantní
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
Typ produktu | Spodní díl pouzdra |
Druh pouzdra | Pouzdro na nosnou lištu |
Řada pouzder | ME |
Produktová řada | ME 45.. |
Provedení | Spodní díl pouzdra s větracími štěrbinami, ke kompletaci modulu je zapotřebí krytu pouzdra |
Max. počet pólů | 0) |
Větrací otvor k dispozici | ano |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 45,2 mm |
Výška | 99 mm |
Hloubka | 107,3 mm |
Hloubka od horní hrany nosné lišty | 100,7 mm |
Hloubka od horní hrany nosné lišty po opěrný bod horní části | 68,5 mm |
Design desky plošných spojů | |
Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Materiál pouzdra | PA |
Povrchové vlastnosti | neupravený |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 20 °C | |
Teplota prostředí | 20 °C |
Redukční faktor | 1 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 8,2 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 30 °C | |
Teplota prostředí | 30 °C |
Redukční faktor | 0,91 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 7,5 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 40 °C | |
Teplota prostředí | 40 °C |
Redukční faktor | 0,81 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 6,6 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 50 °C | |
Teplota prostředí | 50 °C |
Redukční faktor | 0,7 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 5,7 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 60 °C | |
Teplota prostředí | 60 °C |
Redukční faktor | 0,57 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 4,7 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 70 °C | |
Teplota prostředí | 70 °C |
Redukční faktor | 0,49 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 4 W |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Zrychlení | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška žhavým drátem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Teplota | 850 °C |
Doba působení | 30 s |
Tepelná odolnost / zkouška kuličkou | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Teplota | 125 °C |
Délka trvání zkoušky | 1 h |
Síla | 20 N |
Mechanická pevnost / padací buben | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Výška zdvihu | 50 cm |
Frekvence | 10 |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 15g |
Doba trvání rázu | 11 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Stupeň ochrany (IP kód) | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Okolní podmínky | |
Max. dosažitelný kód IP | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 55 °C |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 80 % |
Počet slotů desky plošných spojů | 2 |
Způsob upevnění desky plošných spojů | Vsunutí (volitelná pojistka v podobě pojistky desky plošných spojů proti vytažení) |
Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Typ přebalení | Lepenka |
Objednací číslo | 2909358 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | ACH |
Kód výrobku | ACHAAA |
GTIN | 4017918163310 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 65,4 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 65,2 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
ME 45 OT-1MSTBO GN - Horní díl pouzdra 2709192
-
ME 45 OT-MSTBO GN - Horní díl pouzdra 2909743
-
ME 45 OTU-MKDSO GN - Horní díl pouzdra 2279826
-
ME 45 OT-MKDSO GN - Horní díl pouzdra 2909390
-
ME 22,5 OT-1MSTBO GN - Horní díl pouzdra 2709558
-
ME 22,5 OT-MSTBO GN - Horní díl pouzdra 2907169
-
ME 22,5 OT-MKDSO GN - Horní díl pouzdra 2907172
-
ME 22,5 OTU-MKDSO GN - Horní díl pouzdra 2278966
-
ME 22,5 OT-3MSTBO GN - Horní díl pouzdra 2735962
-
ME 22,5 OT-MKDSO SET - Horní díl pouzdra 2907473
-
ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Horní díl pouzdra 2707767
-
ME 22,5 OT-1MSTBO SET - Horní díl pouzdra 2707741
-
ME 22,5 OT-MSTBO SET - Horní díl pouzdra 2907444
Vaše výhody
Montáž bez použití nářadí
V nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm ... 90 mm, modulárně rozšířitelný
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno