ME 22,5 OT-1MSTBO SET
-
Horní díl pouzdra
2707741
Pouzdro na nosnou lištu, Sada z horního dílu pouzdra a 1 kusu kontaktové lišty desky plošných spojů (4pólové) a 1 kusu svorky desky plošných spojů se šroubovým připojením (4pólové), šířka: 22,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 45,85 mm, barva: zelená (podobné RAL 6021)
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
| Druh pouzdra | Pouzdro na nosnou lištu |
| Řada pouzder | ME |
| Produktová řada | ME 22,5.. |
| Max. počet pólů | 4 (rozteč: 5 mm) |
| ) | |
| ) | |
| Počet řad | 1 |
| Počet (Připojovací otvory) | 1 |
| Větrací otvor k dispozici | ne |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 22,6 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 45,85 mm |
| Hloubka od spodní části opěrné plochy | 38,5 mm |
| Design desky plošných spojů | |
| Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Barva (Horní díl pouzdra) | zelená (RAL 6021) |
| Materiálem Horní díl pouzdra | PA |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| CTI dle IEC 60112 | 600 |
| Povrchové vlastnosti | neupravený |
| Vibrační zkouška | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
| Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Zrychlení | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Zkouška žhavým drátem | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Teplota | 850 °C |
| Doba působení | 30 s |
| Tepelná odolnost / zkouška kuličkou | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Teplota | 125 °C |
| Délka trvání zkoušky | 1 h |
| Síla | 20 N |
| Mechanická pevnost / padací buben | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Výška zdvihu | 50 cm |
| Frekvence | 10 |
| Otřesy | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma rázu | Polosinus |
| Zrychlení | 15g |
| Doba trvání rázu | 11 ms |
| Počet rázů v jednom směru | 3 |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
| Stupeň ochrany (IP kód) | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Okolní podmínky | |
| Max. dosažitelný kód IP | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 55 °C |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 80 % |
| Počet slotů desky plošných spojů | 1 |
| Způsob upevnění desky plošných spojů | Zasunutí |
| Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Způsob montáže | Zajištění se spodním dílem pouzdra |
| Způsob balení | zabaleno v krabici |
| Typ přebalení | Lepenka |
| Objednací číslo | 2707741 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ACH |
| Kód výrobku | ACHAAD |
| GTIN | 4017918905064 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 28,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 27,3 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190401 |
| ECLASS-15.0 | 27190401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
ME 22,5 UT GN - Spodní část krytu 2907130
-
ME 22,5 UT/FE GN - Spodní část krytu 2907114
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5+2 GN - Spodní část krytu 2854209
-
ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 GN - Spodní část krytu 2854212
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5 GN - Spodní část krytu 2908744
-
ME 22,5 UT TBUS GN - Spodní část krytu 2707385
-
ME 22,5 UT/FE BUS/10 GN - Spodní část krytu 2908755
-
ME 22,5 UT BUS/10+2 GN - Spodní část krytu 2915232
-
ME 22,5 UTG/FE BUS/10 GN - Spodní část krytu 2853394
-
ME 22,5 UTG GN - Spodní část krytu 2907127
-
ME 22,5 UTG/FE GN - Spodní část krytu 2907101
-
ME 22,5 UTG TBUS GN - Spodní část krytu 2707408
-
ME 22,5 UTG/FE TBUS GN - Spodní část krytu 2200044
-
ME 22,5 UTG/FE BUS/10+2 GN - Spodní část krytu 2279499
-
ME B-22,5 MSTBO GN - Záslepka 2907156
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Světlovodné vlákno 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Světlovodné vlákno 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Světlovodné vlákno 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Světlovodné vlákno 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Světlovodné vlákno 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Světlovodné vlákno 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Světlovodné vlákno 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 1071329
-
ME-SAS - Spona přípojky stínění 2853899
-
ME-SAS MINI - Spona přípojky stínění 2200456
Vaše výhody
Montáž bez použití nářadí
V nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm ... 90 mm, modulárně rozšířitelný
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno