ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Horní díl pouzdra
2707767

Pouzdro na nosnou lištu, Sada z horního dílu pouzdra a 6 kusů kontaktových lišt desky plošných spojů (4pólové) a 6 kusů svorek desky plošných spojů se šroubovým připojením (4pólové), šířka: 22,6 mm, výška: 102 mm, hloubka: 60,15 mm, barva: zelená (podobné RAL 6021)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku










Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Montáž bez použití nářadí
V nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm ... 90 mm, modulárně rozšířitelný
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice