SAC-6P-M12MRM/ 1,5-PUR PE SH - Napájecí kabel
1414933

Napájecí kabel, 6-pólový, PUR bezhalogenové, oranžová RAL 2003, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka přímo M12, kódování: M, na volný konec vodiče, délka kabelu: 1,5 m, pro střídavý proud do 8 A/690 V

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Ochrana proti chybnému zasunutá díky speciálnímu kódování M
Výkon se spolehlivým odstíněním – stínění 360° ke snížení elektromagnetických zatížení
Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR