SAC-5P-M12FRL FE SH/.../...
-
Napájecí kabel
1276575
Napájecí kabel, 5-pólový, stíněná (Advanced Shielding Technology), volný konec vodiče, na Zásuvka úhlová M12, kódování: L, délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m), pro stejnosměrný proud do 16 A / 63 V
Detaily výrobku
Typ produktu | Silový kabel |
aplikace | Zásobování energií |
Počet pólů | 5 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Kódování | L |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těla úchytky | PP |
Materiál kontakt | CuZn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | PA |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 63 V DC |
Jmenovitý proud IN | 16 A |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Přípojka 1 | |
Provedení | volný konec vodiče |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka úhlová M12 |
Druh kódování | L (Power) |
Délka vedení | Volný vstup (0,2 ... 40,0 m) |
PUR bezhalogenový šedý [280] | |
Hmotnost vedení | 202 kg/km |
UL AWM Style | 20233 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 5 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | PUR bezhalogenový šedý [280] |
PUR bezhalogenový šedý 280 | |
stavba vodiče napájení | 141x 0,15 mm |
Napájecí napětí AWG | 14 |
Průřez vodiče | 5x 2,5 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 2,85 mm ±0,1 mm |
Vnější průměr vedení | 10,40 mm ±0,3 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | šedá RAL 7001 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá, růžová |
Síla stěny izolace | ≥ 0,31 mm |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,76 mm |
Max. odpor vedení | ≤ 8 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 1 GΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V AC |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V AC (Test Spark) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 52 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 104 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000000, Poloměr ohnutí: 10 x D, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
podle DIN EN 50267-2-1 | |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 (Cable Flame) |
podle UL 758/1581 FT1 | |
podle EN 60332-1-2 | |
Odolnost vůči olejům | podle EN 60811-404, 168 h při 100 °C |
Jiná odolnost | odolné proti hydrolýze a mikrobům podle VDE 0282 část 10 |
nízkoadhezní | |
odolný vůči otěru | |
odolné vůči mořské vodě | |
Teplota prostředí (provoz) | -50 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-30 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PVC šedé [500] | |
Hmotnost vedení | 231 kg/km |
UL AWM Style | 20233 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 5 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | PVC šedé [500] |
PVC šedé 500 | |
stavba vodiče napájení | 141x 0,15 mm |
Napájecí napětí AWG | 14 |
Průřez vodiče | 5x 2,5 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 3 mm ±0,1 mm |
Vnější průměr vedení | 10,80 mm ±0,3 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | šedá RAL 7001 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá, šedá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,36 mm |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,76 mm |
Max. odpor vedení | ≤ 8 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V AC |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V AC (Test Spark) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 54 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 108 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 1000000, Poloměr ohnutí: 10 x D, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 (Cable Flame) |
podle UL 758/1581 FT1 | |
podle EN 60332-1-2 | |
Odolnost vůči olejům | podle EN 60811-404, 168 h při 60 °C |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-111 |
Objednací číslo | 1276575 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CDP |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
PROT M12 MS PWR - Uzavírací šroub 1092802
-
UCT-WMT (23X4) - Značkovač vodičů 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Značkovač vodičů 0819411
-
US-WMT (23X4) - Označovač kabelů 0828769
-
WMTW (23X4)R - Označovač kabelů 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Přechodka hadice-kabel 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Ochranná hadice 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Ochranná hadice 3240839
-
SAC BIT M12-D16 - Nástroj 1200305
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Boční štípací kleště 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Nářadí na odstranění izolace 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Nářadí na odstranění izolace 1212161
-
WIREFOX 10 - Nářadí na odstranění izolace 1212150
Vaše výhody
Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování L
Výkon se spolehlivým odstíněním – stínění 360° ke snížení elektromagnetických zatížení
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno