Seznam UL
ID schválení: E468743Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A | - 14 |
cUL Listed
ID schválení: E468743Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A | - 14 |
Napájecí kabel, 5-pólový, PVC, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, kódování: K, délka kabelu: 5 m, pro střídavý proud do 16 A/690 V
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A | - 14 |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A | - 14 |