SAC-5P- 3,0-280/M12FRL FE SH - Napájecí kabel
1414787

Napájecí kabel, 5-pólový, PUR bezhalogenové, šedá RAL 7001, stíněná (Advanced Shielding Technology), volný konec vodiče, na Zásuvka úhlová M12, kódování: L, délka kabelu: 3 m, pro stejnosměrný proud do 16 A / 63 V

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování L
Výkon se spolehlivým odstíněním – stínění 360° ke snížení elektromagnetických zatížení
Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR