SAC-5P-10,0-500/M12FSL FE - Napájecí kabel
1414831

Napájecí kabel, 5-pólový, PVC, šedá RAL 7001, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, kódování: L, délka kabelu: 10 m, pro stejnosměrný proud do 16 A / 63 V

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování L