SAC-4P-M12MSS/ 2,0-PUR PE - Napájecí kabel
1408836

Napájecí kabel, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12, kódování: S, na volný konec vodiče, délka kabelu: 2 m, pro střídavý proud do 12 A/690 V

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování S
Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR