Seznam UL
ID schválení: E468743Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
cUL Listed
ID schválení: E468743Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
Napájecí kabel, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černá RAL 9005, stíněná (Advanced Shielding Technology), volný konec vodiče, na Zásuvka úhlová M12, kódování: T, délka kabelu: 1,5 m, Pro stejnosměrný proud do 12 A / 63 V
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |