SAC-4P-10,0-110/M12FRL - Napájecí kabel
1425060

Napájecí kabel, 4-pólový, PVC, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka úhlová M12, kódování: L, délka kabelu: 10 m, Pro stejnosměrný proud do 12 A / 63 V

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování L