Vedle plně zalitých rozvaděčů se závitem M8 jsou v nabídce (v závislosti na případu aplikace) rozvaděče s kovovým nebo plastovým závitem M12. K dostání jsou navíc různá provedení připojení kmenového kabelu.
Rozvodná skříň, aplikace: Standard, typ připojení: Dutinka M8 Kov, počet zásuvných míst: 6, počet pólů: 3, kódování: A, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: ano, PNP; přípojka kmenového vedení: zásuvná pružinová přípojka push in 180°, stínění: ne