Rozvodné skříně

Rozvodné skříně pro signální a výkonové aplikace

S rozvodnými boxy zapojíte v poli rychle a přehledně. Rozvodné skříně svazkují jednoduše několik vedení do kmenového kabelu, který je spojený s řídicí jednotkou. Díky ukazateli stavu máte přehled i při velkém množství signálů.

Go to Product Detail Page for item 1692828
SACB-6/12-M23 - Rozvodná skříň
SACB-6/12-M23 - Rozvodná skříň
1692828

Rozvodná skříň, aplikace: Standard, typ připojení: M12 s dutinkami Plast, počet zásuvných míst: 6, počet pólů: 5, kódování: A, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: ne, Univerzální; přípojka kmenového vedení: Zástrčka M23 90°, stínění: ne

Vaše výhody

  • Flexibilní kabeláž díky širokému produktovému programu a různým přípojkám kmenového vedení rozvodných boxů
  • Zvýšená dostupnost stroje díky jednoduché diagnostice
  • Bezpečné v poli díky odlitému pouzdru a vysokému krytí

Nové produkty

Rozvodná skříň M12 Push-Pull se zásuvnou přípojkou nástavce

Rozvodné skříně M12 s rychlospojkou Push-Pull

Nový standard v automatizační technice

Nové rozvodné skříně M12 zaujmou intuitivní instalací zcela bez použití nářadí. Kmenové kabely a konektory M12 se pohodlně a bezpečně připojují přímým zasunutím. To zajišťuje značnou úsporu času a bezpečnou kabeláž.

Hlavní vlastnosti

  • Zásuvný přípojný nástavec
  • Připojení kmenového kabelu pomocí technologie push-in
  • Rychlospojka Push-Pull podle normy IEC 61076-2-010
  • Kódování A, 4 a 5pólové varianty, nestíněné
  • Připojovací průřez: 0,14 až 1,5 mm²
  • Stupeň krytí: IP65, IP67
  • Teplotní rozsah: –25 až +80 °C

Vaše výhody

  • Časově nenáročná montáž bez použití nářadí díky zásuvnému přípojnému nástavci s pojistkou proti uvolnění
  • Jednoduché připojení kmenového kabelu pomocí technologie push-in
  • Rychlá a bezpečná instalace konektorů pomocí rychlospojky Push-Pull
  • Větší flexibilita díky portům M12 pro klasické šroubové konektory nebo konektory Push-Pull
  • Jednoznačné přiřazení díky označení na nástavci a základním pouzdru

Rozvodný box pro venkovní použití na stroji

Rozvodný box pro venkovní použití na stroji

Pasivní rozvodné boxy pro každou aplikaci

Pasivní rozvodkové systémy představují v decentralizované technice připojení propojení mezi periferií a SPS. Společnost Phoenix Contact vám nabízí speciální boxy senzorů/aktorů vhodné pro jakékoli potřeby. Od různých velikostí závitů přes rozmanité techniky připojení kabelů kmenového vedení až po produkty nad rámec klasických specifikací průmyslového prostředí.

Instalace zcela bez použití nářadí s rozvodnými skříněmi M12 Push-Pull

Instalace zcela bez použití nářadí s rozvodnými skříněmi M12 Push-Pull

Instalace zcela bez použití nářadí s rozvodnými skříněmi M12 Push-Pull

Rozvodné skříně M12 Push-Pull vynikají intuitivní instalací zcela bez nutnosti použití nářadí. Kmenové kabely a konektory M12 se pohodlně a bezpečně připojují přímým zasunutím. To zajišťuje velkou úsporu času a bezpečnou kabeláž.

Efektivní svazkování a rozvod

Přehled produktového programu rozvodných skříní
Rozvodné skříně se zářezovým spojem IDC
Zcela odlité rozvodné skříně
Rozvodná skříň s dvojitým osazením
Rozvodná skříň s výměnnou přípojkou kmenového vedení
Přehled produktového programu rozvodných skříní

Vedle plně zalitých rozvaděčů se závitem M8 jsou v nabídce (v závislosti na případu aplikace) rozvaděče s kovovým nebo plastovým závitem M12. K dostání jsou navíc různá provedení připojení kmenového kabelu.

Rozvodné skříně se zářezovým spojem IDC

Ušetříte čas a konektory. Se zářezovým spojem IDC QUICKON připojíte volné konce vodičů přímo a bez nutnosti odizolování k rozvaděči.

Zcela odlité rozvodné skříně

Také v případě korozivních účinků nabízí rozvodka rozsáhlou ochranu desky plošných spojů.

Rozvodná skříň s dvojitým osazením

Při použití rozvodky Y můžete na každém slotu spojit až dva signály. Tím ušetříte místo v zařízení a náklady na kabeláž.

Rozvodná skříň s výměnnou přípojkou kmenového vedení

Rozvodné skříně M12 Push-Pull pro vlastní montáž nabízejí zásuvné krytkové připojení s pojistkou proti uvolnění. Kryt se jednoduše a bez šroubů nasadí na základní pouzdro rozvodné skříně. Zajišťovací háčky zajišťují bezpečné uchycení. Také sejmutí přípojného nástavce za účelem výměny lze rovněž provést bez použití nářadí. Stačí prstem zatlačit zajišťovací háčky dopředu a zajištění se otevře.

Rozvodné skříně pro speciální aplikace

Stíněná rozvodná skříň M12
Rozvodná skříň pro venkovní použití
Rozvodná skříň z ušlechtilé oceli pro potravinářský průmysl s připojenými kabely a konektory
Stíněná rozvodná skříň M12

S boxy, kabely a konektory senzorů / akčních členů stíněných na 360° přenesete spolehlivě signály i v aplikacích kritických z hlediska elektromagnetické kompatibility.

Rozvodná skříň pro venkovní použití

Kabeláž M12 ve venkovním prostředí je neustále vystavena extrémním podmínkám: UV záření, zatížení ozonem, extrémní žár, extrémní chlad a rychlé změny teploty. Navíc musí kabeláž odolat silně stříkající vodě, různým olejům, vibracím a otřesům.
Koroze a extrémní zatížení prostředím nepředstavují pro naši venkovní kabeláž M12 žádný problém, protože je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů.

Rozvodná skříň z ušlechtilé oceli pro potravinářský průmysl s připojenými kabely a konektory

Potravinářský průmysl klade vysoké požadavky na komponenty a materiály, pokud jde o stupeň ochrany, odolnost vůči korozi a hygienu. Společnost Phoenix Contact nabízí kompletní řešení pro aplikace v tomto prostředí. Díky speciálnímu hygienickému designu je možné rozvodné skříně velmi snadno čistit a ušlechtilá ocel zaručuje rozsáhlou ochranu proti korozi.