Vedle plně zalitých rozvaděčů se závitem M8 jsou v nabídce (v závislosti na případu aplikace) rozvaděče s kovovým nebo plastovým závitem M12. K dostání jsou navíc různá provedení připojení kmenového kabelu.
Rozvodná skříň, aplikace: Standard, typ připojení: M12 s dutinkami Plast, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 5, kódování: A, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: ano, PNP; přípojka kmenového vedení: Zástrčka M23 180°, stínění: ne