Vedle plně zalitých rozvaděčů se závitem M8 jsou v nabídce (v závislosti na případu aplikace) rozvaděče s kovovým nebo plastovým závitem M12. K dostání jsou navíc různá provedení připojení kmenového kabelu.
Přípojný nástavec, aplikace: Box senzoru/aktoru, typ připojení: M12 s dutinkami Kov, počet zásuvných míst: 6, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: ne; přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení 180°, PUR/PVC, délka vedení: 5 m, stínění: ne