Vedle plně zalitých rozvaděčů se závitem M8 jsou v nabídce (v závislosti na případu aplikace) rozvaděče s kovovým nebo plastovým závitem M12. K dostání jsou navíc různá provedení připojení kmenového kabelu.
Rozvodná skříň s kontaktní lištou, aplikace: Standardní, rozšířené požadavky, typ připojení: M12 s dutinkami Kov, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 4, kódování: A, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: ano, PNP; přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení, stínění: ne